Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
까다로운 RF 워크플로우를 위한 듀얼 채널 및 초광대역 신호 분석 기능을 살펴보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
하드웨어가 제작되기 전에 낙하, 충격, 진동 및 진동 규격 준수 여부를 평가하기 위해 설계와 물리적 테스트를 연계합니다.
다음 대역폭 등급으로의 무료 업그레이드를 해금하세요.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
신속한 혁신을 지속할 수 있도록 우선순위가 부여된 엄선된 지원 플랜을 살펴보십시오.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프
InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프는 100만 wfms/s 업데이트 속도, 12.1인치 정전식 터치스크린, InfiniiScan Zone 트리거링 및 업그레이드 가능성으로 오실로스코프 경험을 재정의합니다.
InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프
키사이트 InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프(100 MHz ~ 1 GHz)는 경제적인 오실로스코프에 정전식 터치스크린을 추가하여 디버깅 문제를 터치하고, 발견하고, 해결하는 데 도움을 줍니다.
키사이트 LCR 미터, 임피던스 분석기 및 테스트 픽스처
이 16페이지 분량의 흑백 선택 가이드는 LCR 미터, 임피던스 분석기 및 픽스처에 대한 애플리케이션을 매칭하며 제품 및 애플리케이션 자료에 대한 간략한 정보를 포함합니다. 추가 제품: 4294A 42941A 4396B 4395A 4287A 4288A 4285A 4263B 4268A 4338B 4339B 4349B 4278A 4279A BIAS ADAPTER 파일 크기: 1900 KB
InfiniiVision 3000 X-Series 오실로스코프
우수한 기술에 대한 키사이트의 약속은 기존 예산에 맞는 가격으로 가치, 기능성 및 유연성을 제공하도록 설계된 InfiniiVision X-Series 오실로스코프를 제공합니다.
애질런트 33220A 20MHz 펑션/임의 파형 발생기 - 데이터시트
33220A 20MHz 함수/임의 파형 발생기는 함수 및 파형에 대해 타협 없는 성능을 제공합니다.
키사이트 2000 X-시리즈 재정의
기본적인 보급형 오실로스코프를 찾으시든, 업무를 수행하기 위한 더 정교한 모델을 찾으시든, 투자 대비 최고의 가치를 원하실 것입니다. 26개 모델로 구성된 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프의 전체 라인업은 현재 필요한 것을 정확히 얻고 미래에 성장할 여지를 확보할 수 있도록 보장합니다.
D9050LDDC LPDDR5 Tx 적합성 테스트 소프트웨어 데이터 시트
키사이트 D9050LDDC LPDDR5 적합성 테스트 애플리케이션 소프트웨어는 LPDDR5/LPDDR5X 설계를 빠르고 간편하게 테스트, 디버그 및 특성화 할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
EL30000 시리즈
키사이트의 EL30000 시리즈 단일 및 이중 입력 DC 전자 부하를 사용하면 스코프, 데이터 로깅, 시퀀싱과 같은 고급 기능으로 측정하고 캡처하여 빠르게 결과를 표시할 수 있습니다.
DC-DC 컨버터 테스트
한 차량용 DC-DC 컨버터 제조업체가 테스트 시간을 95% 단축하는 성과를 달성했습니다.
오실로스코프 트리거링 기초
오실로스코프 트리거에 대해 자세히 알아보십시오. 애플리케이션에 어떤 트리거를 사용해야 하는지 알면 실험실에서 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
20 레슨
MilCom 디지터 변조 형식의 기본 사항
군용 시스템에 변조 방식을 추가하면 확장성, 보안성, 그리고 데이터 속도가 향상됩니다. 이러한 디지털 변조 방식은 음성 통신에 대해 더 효율적인 대역폭 사용을 가능하게 합니다.
깨끗한 DC 전력 확보 방법 | 키사이트 Keysight
깨끗한 DC 전원은 안정적인 시스템의 근간입니다. 깨끗한 전원이 없으면 장치가 불안정해지고 수명이 단축됩니다.
대리점 제품 카탈로그
Engineering Essentials Oscilloscope Catalog
직면한 과제가 무엇이든 키사이트 InfiniiVision 오실로스코프는 여러분에게 강력한 통찰력을 제공합니다.
헤드업 디스플레이 시뮬레이션
CODE V와 LucidShape CAA V5 Based를 활용해 자동차 헤드업 디스플레이(HUD)를 완전한 엔드-투-엔드 방식으로 시뮬레이션하는 워크플로우를 소개합니다. 광학 설계, 기구 통합, 비순차 분석, 포토리얼리스틱 렌더링까지 HUD 성능을 종합적으로 평가할 수 있는 예제를 제공합니다.
CODE V를 활용한 비구면 설계 및 Q형 다항식 기반 최적화와 공차 설계
Q형 다항식은 CODE V에서 뛰어난 설계 최적화 및 공차 설정을 가능하게 합니다.
RF 회로 설계자를 위한 RF 시스템 모델링
RF 회로 및 RF 시스템 설계자가 설계 및 시뮬레이션에서 더 효과적으로 협업할 수 있는 방법을 알아보십시오.
4 레슨
중요한 커뮤니케이션 성과 향상 방법
이 eBook은 우수한 디지털 중요 통신 기능을 성공적으로 제공하는 데 필요한 주요 표준을 안내합니다.
산란광 스캐너
시야 내부 및 외부의 원치 않는 복사로 인해 발생하는 산란광은 이미징 성능을 크게 저하시키며 고스트 이미지, 플레어 및 베일링 글레어를 유발합니다. 산란광 스캐너(SLS)는 글레어 확산 함수를 생성하고 스캔 각도에 대한 피크 조도 또는 전력을 특성화하여 이러한 효과를 분석하기 위한 포괄적인 방법을 제공합니다.
5530 레이저 교정 시스템 - 기술 개요
레이저 기반 공작 기계 교정용 5530 레이저 교정 시스템 판매 브로슈어
무엇을 찾고 있습니까?