Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores sem fio da classe XA30 da Keysight incluem os modelos WaveJudge.
Os analisadores sem fio da classe Keysight XA30 incluem modelos WaveJudge, oferecendo soluções 5G completas para modem, chipset e rede de acesso de rádio (RAN). Fornecem testes de interoperabilidade em campo, permitem uma depuração rápida e aceleram a implantação. Nossos analisadores sem fio oferecem recursos de resolução de problemas dentro da rede sem fio por meio de ferramentas de análise profunda que fornecem visibilidade de eventos que abrangem várias camadas. Localize erros de troca de protocolo não encontrados nos registros do equipamento final e entenda como a camada PHY afeta o desempenho da camada superior. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Realizar captura e análise passiva de sinais para depuração e resolução de problemas durante a fase de desenvolvimento.
Suporte para decodificação em tempo real para 5G, 3GPP NR (Rel 15-17), 3GPP LTE (Rel 9-16) e WiFi 802.11ax e 802.11be.
Chassi escalável até 8 portas RF, permitindo configurações flexíveis para atender a várias necessidades de teste.
Largura de banda de canal de até 800 MHz por porta e armazenamento SSD para capturas IQ longas, útil para solucionar problemas intermitentes.
Frequency range
450 MHz to 8.4 GHz, 380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz
Chassis ports
4 até 8
Real Time
5G SA, LTE, eMTC, NB-IoT
WJ5000A
Plataforma modular e escalável com captura e decodificação em tempo real de LTE e NB-NTN pelo ar
O WJ5000A WaveJudge 5000 é uma plataforma de teste modular e escalável que fornece recursos de captura e processamento para o conjunto de ferramentas de análise sem fio SJ001A WaveJudge.
Principais características:
WJ5900A
Plataforma flexível com várias portas para captura e decodificação em tempo real de sinais de baixo nível 5G NR, NTN e Wi-Fi pelo ar
O WJ5900A WaveJudge 5900 é uma plataforma de teste modular e escalável que fornece recursos de captura e processamento para o conjunto de ferramentas de análise sem fio SJ001A WaveJudge.
Principais características:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A análise passiva de sinais é o processo de observação e avaliação de sinais de RF ou sem fio sem transmitir ou injetar ativamente quaisquer sinais de teste no dispositivo ou ambiente. Em vez disso, o analisador escuta os sinais existentes, como aqueles transmitidos por dispositivos sem fio, estações base ou fontes ambientais. Essa abordagem é importante em um analisador sem fio porque permite testes não intrusivos, permitindo que os engenheiros avaliem o comportamento do sistema sem interromper a operação. Ele fornece insights de desempenho do mundo real, capturando sinais à medida que ocorrem em implantações reais, o que é essencial para identificar interferências, analisar a qualidade do sinal e verificar o comportamento do protocolo.
A análise passiva também oferece suporte ao monitoramento do espectro e à detecção de interferências, permitindo a detecção de transmissões não autorizadas ou interferências no mesmo canal. Além disso, ela permite a decodificação de protocolos sem fio como 5G, Wi-Fi ou Bluetooth para solução de problemas e verificações de conformidade. Ao medir parâmetros como largura de banda ocupada ou emissões espúrias, a análise passiva de sinais desempenha um papel fundamental para garantir a conformidade regulatória e manter a integridade dos sistemas sem fio.
Um analisador sem fio especializado é essencial para testes de rede de acesso sem fio (RAN), pois é projetado especificamente para capturar, decodificar e analisar sinais e protocolos complexos transmitidos pelo ar usados em redes sem fio modernas, como 4G LTE, 5G NR e outras. Esses analisadores fornecem visibilidade profunda tanto da camada física (por exemplo, intensidade do sinal, qualidade da modulação, interferência) quanto da sinalização da camada superior (por exemplo, transferências, configuração de chamadas, agendamento e eventos de mobilidade). Isso é crucial para validar o desempenho da rede, identificar lacunas de cobertura, detectar interferências e solucionar problemas de sinalização que afetam a experiência do usuário.
Ao contrário dos equipamentos de teste de uso geral, um analisador sem fio dedicado oferece suporte a medições sincronizadas por tempo, decodificação com reconhecimento de protocolo e análise multicanal, permitindo uma avaliação abrangente de ponta a ponta do comportamento da RAN em condições reais. Esse nível de insight é fundamental para otimizar o desempenho da rede, garantir a conformidade com os padrões e acelerar a implantação de novas tecnologias.
O teste da camada física (PHY) da rede é crucial para garantir o desempenho das camadas superiores em sistemas sem fio, pois verifica a integridade e a confiabilidade da transmissão do sinal básico. A camada PHY lida com tarefas essenciais, como modulação, codificação, sincronização e potência do sinal — fatores que afetam diretamente a taxa de transferência de dados, a latência e as taxas de erro observadas nas camadas superiores.
Se a camada física for comprometida devido a problemas como baixa qualidade do sinal, interferência ou desvanecimento, os protocolos da camada superior (como MAC, RLC ou serviços no nível do aplicativo) podem sofrer quedas de conexão, retransmissões ou desempenho prejudicado. Ao testar exaustivamente a camada PHY, os engenheiros podem identificar e resolver problemas que, de outra forma, se propagariam pela pilha, ajudando a garantir que todo o sistema sem fio opere com eficiência, atenda aos requisitos de desempenho e ofereça uma experiência de alta qualidade ao usuário.