Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de sinal e espectro Keysight Essential estão disponíveis em duas classes. A classe XA1 inclui os modelos BSA, CXA e EXA, e a classe XA3 inclui os modelos MXA e MXE.
Os analisadores de sinal e espectro Keysight Essential estão disponíveis em duas classes. A classe XA1 inclui os modelos BSA, CXA e EXA, e a classe XA3 inclui os modelos MXA e MXE. Eles vão muito além das expectativas padrão, oferecendo recursos aprimorados em um modelo básico acessível. Eles oferecem a faixa dinâmica, o ruído de fase e a fidelidade de sinal necessários para testes de uso geral, incluindo análise de espectro de RF, monitoramento de sinal e medições de transmissão/reflexão. A classe XA3 oferece análise de sinal em tempo real para aquisição contínua de sinais de RF e fornece medição precisa de sinal e detecção de interferência até uma frequência máxima de 50 GHz para medições de uso geral e aplicações de ondas milimétricas. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Detecte sinais fracos e garanta a integridade do sinal em aplicações de comunicação de alta frequência, radar e aeroespaciais, graças a um oscilador de referência interno estável.
Meça com precisão cenários complexos do mundo real com sinais fracos ou fortes e interferência em uma ampla faixa de frequência.
Analise e solucione problemas em sinais complexos com suporte para mais de 75 padrões de sinal e tipos de modulação para garantir a qualidade do sinal, emissões espectrais e conformidade.
Análise rápida do espectro e detecção de sinais transitórios, com velocidade de até 1 milissegundo por ponto, aumentando a eficiência em testes sensíveis ao tempo.
Maximum frequency
4 GHz até 50 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 MHz até 510 MHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-130 dBc/Hz até -90 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-167 dBm até -152 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
N9324C
Desempenho de micro-ondas difícil de superar até 20 GHz
Obtenha maior produtividade com o analisador de espectro básico (BSA) Keysight N9324C. Obtenha eficiência de teste comprovada, usabilidade e flexibilidade para se adaptar a novos requisitos.
N9010B
O analisador de sinal EXA N9010B oferece análise de sinal econômica para testes e projetos de ondas milimétricas com uma ampla faixa de largura de banda de até 40 MHz de frequência.
Ao aprimorar um produto e melhorar o rendimento dos testes, seu analisador de sinais de uso geral deve estar pronto para uma ampla faixa de largura de banda de requisitos desafiadores. O rápido e flexível Analisador de Sinais N9010B EXA atende a diversas necessidades com uma combinação sólida de velocidade e desempenho e a versatilidade das aplicações de medição PathWave X-Series.
N9021B
O analisador de sinais MXA foi projetado para aumentar a produtividade por meio das medições de sinal e espectro mais rápidas e precisas.
Aumente a produtividade e minimize os custos com as medições de sinal e espectro mais rápidas e precisas em um analisador de sinal de médio alcance.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de sinais e um analisador de espectro são ferramentas essenciais em aplicações sem fio e de comunicação. Embora ambos os instrumentos analisem sinais, um analisador de sinais oferece uma análise mais abrangente, incluindo características do domínio do tempo, enquanto um analisador de espectro se destaca na análise de frequência.
Analisador de sinais
Analisador de espectro
A faixa dinâmica em um analisador de sinal refere-se à diferença entre o menor sinal que o analisador pode detectar e o maior sinal que ele pode medir com precisão, sem distorção ou sobrecarga. Essa especificação é fundamental, pois determina a capacidade do analisador de distinguir sinais de baixo nível na presença de sinais muito mais fortes. Uma faixa dinâmica alta é essencial para detectar sinais fracos que, de outra forma, poderiam ser mascarados por ruído ou por sinais adjacentes mais fortes.
Isso também ajuda a minimizar distorções, como produtos de intermodulação, que podem obscurecer sinais próximos. Essa capacidade é particularmente importante em aplicações de RF e sem fio, como testes de 5G ou radar, onde sinais de intensidades variadas frequentemente coexistem. Na prática, a faixa dinâmica é limitada por fatores como o ruído de fundo do analisador, distorção de intermodulação de terceira ordem (TOI), ruído de fase e compressão de entrada. Uma faixa dinâmica mais ampla permite uma análise espectral mais limpa e precisa, tornando-a uma métrica de desempenho fundamental em analisadores de sinal e espectro.
O ruído de fundo e a faixa dinâmica não são a mesma coisa, embora sejam conceitos relacionados na análise de sinais. Enquanto o ruído de fundo define o limite inferior do que pode ser medido, a faixa dinâmica se estende desde esse ruído de fundo até o nível máximo de sinal mensurável, abrangendo toda a faixa de níveis de sinal que o analisador pode processar.
Ruído de fundo
Faixa dinâmica