Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsstufen von Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) an – Essential , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen erweitert werden.
Führen Sie grundlegende bis fortgeschrittene Netzwerkanalysen mit dem benötigten Durchsatz und der erforderlichen Zuverlässigkeit durch.
Kompakte Bauweise für tragbare Tischgeräte zur Netzwerkanalyse
Skalierbarkeit und Geschwindigkeit für die Analyse von Mehrportnetzwerken
Mit den Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight können Sie Designs validieren, Bauteile charakterisieren und die Qualität während der Produktion sicherstellen. Wählen Sie den passenden VNA anhand der Anzahl der Quellen, integrierter rauscharmer Empfänger, maximaler Frequenz und weiterer Kriterien. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Die USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse, darunter die Streamline-Serie, bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Gehäuse – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren, die als eigenständige Geräte fungieren, werden USB-VNAs an einen Host-PC angeschlossen, um die Datenverarbeitung und -analyse durchzuführen. Übertragen Sie Ihre Bauteilcharakterisierungsdaten einfach innerhalb Ihres Workflows mit derselben Benutzeroberfläche, denselben Messfunktionen und demselben Automatisierungscode wie bei unseren Tisch- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren. Profitieren Sie von der gleichen Messzuverlässigkeit wie bei unseren anderen Geräten. Essential Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren im tragbaren Format. Mit Modellen von 2 bis 6 Ports finden Sie den passenden USB-Vektornetzwerkanalysator für Ihre Anwendung.
Die modularen Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight bieten Ihnen Essential Leistungsstarke Tischgeräte in einem kompakten, flexiblen Gehäuse – ideal für Ihre Multiport- und Multigerätetests. Während der Dynamikbereich herkömmlicher, switchbasierter Systeme die Messgeschwindigkeit begrenzt, ermöglichen modulare VNAs größere Zwischenfrequenzbandbreiten für schnellere Tests. Bis zu 50 Ports in einem einzigen Gehäuse. Wählen Sie aus Modellen von 9 kHz bis 53 GHz den passenden modularen VNA für Ihre Anwendung.
Mit den Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight können Sie Designs validieren, Bauteile charakterisieren und die Qualität während der Produktion sicherstellen. Wählen Sie den passenden VNA anhand der Anzahl der Quellen, integrierter rauscharmer Empfänger, maximaler Frequenz und weiterer Kriterien. Entdecken Sie unser breites Sortiment an Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren. Essential Um die richtige Leistungsbewertung für Ihre Anwendung zu finden, verwenden Sie die professionellen Leistungsklassen.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Die USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse, darunter die Streamline-Serie, bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Gehäuse – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren, die als eigenständige Geräte fungieren, werden USB-VNAs an einen Host-PC angeschlossen, um die Datenverarbeitung und -analyse durchzuführen. Übertragen Sie Ihre Bauteilcharakterisierungsdaten einfach innerhalb Ihres Workflows mit derselben Benutzeroberfläche, denselben Messfunktionen und demselben Automatisierungscode wie bei unseren Tisch- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren. Profitieren Sie von der gleichen Messzuverlässigkeit wie bei unseren anderen Geräten. Essential Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren im tragbaren Format. Mit Modellen von 2 bis 6 Ports finden Sie den passenden USB-Vektornetzwerkanalysator für Ihre Anwendung.
Die modularen Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight bieten Ihnen Essential Leistungsstarke Tischgeräte in einem kompakten, flexiblen Gehäuse – ideal für Ihre Multiport- und Multigerätetests. Während der Dynamikbereich herkömmlicher, switchbasierter Systeme die Messgeschwindigkeit begrenzt, ermöglichen modulare VNAs größere Zwischenfrequenzbandbreiten für schnellere Tests. Bis zu 50 Ports in einem einzigen Gehäuse. Wählen Sie aus Modellen von 9 kHz bis 53 GHz den passenden modularen VNA für Ihre Anwendung.
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Netzwerkanalysatoren mit Software, die komplexe Charakterisierungen ermöglicht, einschließlich Messungen wie Spektrumanalyse, EVM und ACPR, oder mit Zubehör wie Kabeln, Vorrichtungen und Kalibrierkits.
Drahtlose Kommunikation
Testen von Phased-Array-Antennen mit sphärischen Antennendiagrammmessungen.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Charakterisierung von Frequenzumrichtern mithilfe einer Kombination aus Signalgenerierungs- und Analysetools.
Kabelgebundene Kommunikation
Messen Sie die Fehlanpassung der Impedanz mit einem Vektornetzwerkanalysator und heißer Zeitbereichsreflektometrie.
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
Überprüfen Sie die Leistung des TR-Moduls mithilfe eines Netzwerkanalysators mit Rauschzahlbestimmungssoftware.
Drahtlose Kommunikation
Lernen Sie, wie man vollständig vektorkorrigierte Rauschzahlmessungen und Modulationsverzerrungsanalysen durchführt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Vektornetzwerkanalysatoren sind Messgeräte zur Messung von Parametern elektrischer Netzwerke. Sie sind unerlässlich für die Hochfrequenz- (HF-) und Mikrowellenkomponentenanalyse verschiedener passiver und aktiver Bauelemente, darunter Filter, Antennen und Leistungsverstärker.
Netzwerkanalysatoren sind das bevorzugte Instrument zur Durchführung von Transmissions-, Reflexions- und Impedanzmessungen sowie von Streuparametermessungen (S-Parameter) während der Konstruktions- und Produktionsprozesse.
Sie unterstützen zudem die Analyse nichtlinearer Verzerrungen, die Vektorkalibrierung und Echtzeitmessungen und ermöglichen es Ingenieuren so, Komponenten für Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsanwendungen zu testen und zu optimieren. Die Fähigkeit, über einen breiten Frequenzbereich mit hoher Genauigkeit zu messen, macht Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) unverzichtbar für die Entwicklung und Fertigung von HF- und Mikrowellengeräten.
Ein Vektornetzwerkanalysator (VNA) misst die elektrischen Eigenschaften von HF- und Mikrowellenkomponenten, -schaltungen und -systemen, indem er die Signalausbreitung analysiert. Er bewertet wichtige Parameter wie Verstärkung, Dämpfung, Reflexion, Impedanz und Phasenverschiebung über einen weiten Frequenzbereich. Ingenieure nutzen VNAs zur Charakterisierung von Bauteilen wie Antennen, Filtern, Verstärkern, Kabeln und Steckverbindern und stellen so sicher, dass die Designs die strengen Leistungsanforderungen in Anwendungen wie drahtloser Kommunikation, Radar, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und 5G erfüllen.
Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) führen diese Messungen durch, indem sie ein kalibriertes HF-Signal an das Prüfobjekt (DUT) senden und die Vektorantwort, einschließlich Amplitude und Phase, über das gesamte Frequenzspektrum erfassen. Dies ermöglicht die präzise Messung von S-Parametern (S11, S21, S12, S22), darunter Transmission (Verstärkung, Einfügungsdämpfung), Reflexion (Rückflussdämpfung, VSWR) und Impedanz. VNAs unterstützen ein breites Anwendungsspektrum, darunter Spektrum- und Pulsmessungen, Tests aktiver Bauelemente und die Modellierung komplexer Komponenten, wodurch sie sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Produktion unverzichtbar sind.
Die VNA-Kalibrierung ist der Prozess der Korrektur systematischer Fehler in einem Vektornetzwerkanalysator (VNA), um eine präzise Messreferenzebene am Prüfling zu erstellen. Durch die Kalibrierung werden Fehler beseitigt, die durch Kabel, Steckverbinder, Fehlanpassungen und Gerätefehler verursacht werden.
Alle Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) müssen kalibriert werden, um genaue Amplituden- und Phasenmessungen zu ermöglichen. Regelmäßige Kalibrierungen kompensieren Drift, Verschleiß der Steckverbinder, Kabelwechsel und Umwelteinflüsse.
Hochwertige Netzwerkanalysatoren für HF-Tests bieten einen breiten Frequenzbereich, einen ausgezeichneten Dynamikbereich, geringes Rauschen und eine zuverlässige Kalibriergenauigkeit.
Keysight VNAs werden in HF-Laboren und Produktionslinien häufig eingesetzt, da sie alles von S-Parametern auf Komponentenebene bis hin zur fortgeschrittenen nichtlinearen Bauelementcharakterisierung unterstützen.
Alternativen sind: