联系是德科技技术专家
Signal Studio 软件

创建实时衰落波形

软件套件属于 Signal Studio 软件

安装到: 仪器


主要特性

  • 对 Signal Studio 波形进行实时 SISO 衰落,利用灵活的衰落参数进行接收机测试

  • 选择不同的衰落类型,其中包括 Rayleigh、Rician、Suzuki、对数正态、纯多普勒和恒相,从而仿真不同的传播环境

  • 使用支持所有重要数字通信标准的预配置设置,这些标准包括:W-CDMA、HSDPA、HSUPA、COST 259、TD-SCDMA、cdma2000®、cdmaOne、1xEV-DO、GSM、EDGE、WLAN、TETRA、DVB、LTE、APCO25 和 802.11p V2V 信道模型
  • 包括 KeysightCare 软件支持预订

此软件套件包括

  • 用于实时衰落的 Signal Studio 软件
  • 仪器内置的许可证,允许利用 Keysight 信号发生器实时连接、下载和离线回放实时衰落的信号

系统要求

仪器兼容性

此软件套件部分属于……

Signal Studio 软件 — 信号生成功能可以生成广泛的通用信号或基于标准的信号。


详情请见: Signal Studio 软件

选择配置

US$ 7,159