Como validar as estações base da NTN

Emulador de canal de rádio
+ Emulador de canal de rádio

Validar o desempenho da estação base da NTN em um ambiente de laboratório

Testar estações base de rede não terrestre (NTN) é essencial, pois as NTNs desempenham um papel crucial na ampliação da capacidade de acesso à rede 5G para satélites. Em um ambiente de laboratório, use um emulador de canal de rádio para simular comunicações via satélite e condições de canal, como propagação dinâmica, perda de caminho, efeitos Doppler e outros ruídos e interferências entre gateways terrestres. Para simular um ciclo completo de comunicação sem fio, os engenheiros também devem simular centenas ou até milhares de equipamentos de usuários (UE).

Os engenheiros precisam empregar uma solução de software robusta e dimensionável para avaliar as transmissões no protocolo e nas camadas físicas para gerenciar e monitorar adequadamente a comunicação entre um gNodeB de satélite simulado e o equipamento do usuário em grande número. Essa abordagem permite que os engenheiros solucionem problemas de conexões sem fio verificando o comportamento da estação base, avaliando o desempenho e identificando atrasos na taxa de transferência.

Solução de validação de estação base da NTN

A validação dos gNodeBs NTN requer uma emulação realista, baseada em laboratório, dos dispositivos do usuário final e dos canais de satélite. A solução de validação da estação base NTN da Keysight oferece um serviço confiável sob as condições exclusivas da comunicação via satélite, como altos efeitos Doppler e atrasos de tempo. O sistema de teste integrado inclui componentes como o emulador UeSIM UE da Keysight para emulação de equipamentos de usuário, o emulador de canal PROPSIM da Keysight para emulação de links de satélite multicanal e o analisador sem fio WaveJudge da Keysight para análise aprofundada de sinais. Essa solução facilita a verificação completa do projeto por meio de uma emulação detalhada de cenários do mundo real, garantindo assim que os gNodeBs da NTN estejam prontos para o campo e sejam capazes de suportar os requisitos avançados.

Explore nossa solução de validação de estação base NTN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?