Como validar controles de e-mail, terminais e rede

Simulador de ameaças
+ Simulador de ameaças

Validar várias camadas de segurança

Validar os controles de segurança nas camadas de e-mail, terminais e rede é difícil quando cada camada é avaliada separadamente e os resultados são analisados isoladamente. Um fluxo de trabalho realista precisa simular o comportamento de um invasor em várias partes do ambiente e, em seguida, mostrar se cada controle identifica, reporta ou deixa passar a atividade à medida que ela avança. Sem esse tipo de validação coordenada, as equipes podem acabar com conclusões desconexas que não mostram o desempenho da pilha de segurança como um todo durante um caminho de ataque completo.

Esse tipo de teste requer emulação repetível de ameaças, execução consistente em ambientes corporativos e uma maneira de comparar visualmente os resultados entre vários domínios de segurança. Ele também se beneficia de visualizações analíticas que mostram a progressão do ataque passo a passo, juntamente com evidências no nível do pacote e integrações que ajudam a correlacionar os resultados com os fluxos de trabalho das operações de segurança. O objetivo é transformar a validação do controle entre domínios em um processo mensurável, em vez de depender de suposições sobre se as proteções estão configuradas corretamente e funcionando em conjunto.

Solução de validação de segurança em várias camadas

A execução desse teste requer um único fluxo de trabalho capaz de emular repetidamente o comportamento de um invasor, aplicá-lo em diferentes ambientes e validar como várias camadas de controle respondem simultaneamente. O Keysight Threat Simulator é uma plataforma de simulação de violações e ataques baseada na nuvem que oferece uma biblioteca diversificada de técnicas MITRE ATT&CK e vetores de ameaça para validar controles de segurança de rede, terminais e e-mail. Ele também oferece suporte a simulações automatizadas de violações e ataques em periodicidade regular, integração nativa com controles de segurança de rede e ferramentas de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM), suporte à captura de pacotes, diagramas de escada visuais e agrupamento de agentes para validação rápida de vários segmentos de rede ao mesmo tempo.

Veja o diagrama de blocos da nossa solução de validação de segurança em várias camadas

Diagrama de blocos de uma solução de validação de segurança em várias camadas

Conheça os produtos da nossa solução de validação de segurança em várias camadas

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação da segurança em várias camadas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?