Cómo validar los controles de correo electrónico, de terminales y de red

Simulador de amenazas
+ Simulador de amenazas

Validar varias capas de seguridad

La validación de los controles de seguridad en las capas de correo electrónico, terminales y red resulta difícil cuando cada capa se evalúa por separado y los resultados se analizan de forma aislada. Un flujo de trabajo realista debe simular el comportamiento de un atacante en múltiples partes del entorno y, a continuación, mostrar si cada control identifica, notifica o pasa por alto la actividad a medida que esta avanza. Sin ese tipo de validación coordinada, los equipos pueden acabar con conclusiones inconexas que no reflejan el rendimiento global de la infraestructura de seguridad a lo largo de una ruta de ataque completa.

Este tipo de pruebas requiere una emulación repetible de las amenazas, una ejecución coherente en todos los entornos empresariales y una forma de comparar visualmente los resultados en múltiples dominios de seguridad. También resulta útil disponer de vistas de análisis que muestren la progresión del ataque paso a paso, junto con pruebas a nivel de paquetes e integraciones que ayuden a correlacionar los resultados con los flujos de trabajo de las operaciones de seguridad. El objetivo es convertir la validación de los controles entre dominios en un proceso medible, en lugar de basarse en suposiciones sobre si las protecciones están configuradas correctamente y funcionan de forma coordinada.

Solución de validación de seguridad multicapa

Para ejecutar esta prueba se necesita un único flujo de trabajo capaz de emular repetidamente el comportamiento de un atacante, aplicarlo en distintos entornos y validar cómo responden varias capas de control al mismo tiempo. Keysight Threat Simulator es una plataforma de simulación de ataques y brechas de seguridad basada en la nube que ofrece una biblioteca diversificada de técnicas MITRE ATT&CK y vectores de amenaza para validar los controles de seguridad de la red, los terminales y el correo electrónico. También permite realizar simulaciones automatizadas de ataques y brechas de seguridad de forma periódica, cuenta con integración nativa con controles de seguridad de red y herramientas de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM), admite la captura de paquetes, ofrece diagramas de escalera visuales y permite agrupar agentes para validar rápidamente varios segmentos de red a la vez.

Consulte el diagrama de bloques de nuestra solución de validación de seguridad multicapa

Diagrama de bloques de una solución de validación de seguridad multicapa

Descubre los productos de nuestra solución de validación de seguridad multicapa

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la validación de la seguridad multicapa

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?