Como realizar testes de carga em serviços com múltiplos terminais

IxChariot
+ IxChariot

Descubra os limites de escalabilidade mais cedo

É difícil validar o desempenho dos serviços de rede sob uma demanda realista dos usuários, pois muitos gargalos só surgem quando o tráfego das aplicações se expande por clientes distribuídos, filiais e recursos conectados à nuvem. Os engenheiros precisam avaliar como a taxa de transferência, a latência, o jitter e a perda de pacotes se alteram à medida que a atividade simultânea dos terminais aumenta. Sem uma emulação realista do tráfego em múltiplos terminais, é fácil deixar passar as condições de carga que prejudicam a resposta das aplicações, reduzem a estabilidade do serviço e geram problemas de qualidade de experiência (QoE) antes da implantação.

A validação de serviços com múltiplos pontos finais também se torna mais complexa quando diferentes tipos de aplicativos disputam largura de banda e recursos de infraestrutura ao mesmo tempo. Os fluxos de voz, vídeo e dados transacionais podem reagir de maneiras diferentes ao congestionamento, ao enfileiramento, à degradação do serviço e à aplicação de políticas. Identificar o limite de escalabilidade de um serviço de rede requer testes repetíveis que revelem onde as métricas de desempenho ultrapassam os limites aceitáveis, ajudando as equipes a solucionar restrições de capacidade, isolar riscos de desempenho e melhorar a prontidão do serviço de rede antes que os usuários sejam afetados.

Solução para testes de carga de serviços com múltiplos endpoints

A validação de serviços de rede requer a geração de tráfego de aplicativos realista e a medição repetível de métricas de desempenho visíveis ao usuário sob carga crescente. A solução IxChariot da Keysight ajuda as equipes de engenharia a emular o tráfego do mundo real em terminais distribuídos, para que possam medir a taxa de transferência, a latência, o jitter, a perda de pacotes e a QoE à medida que a demanda da rede aumenta. Ao usar o IxChariot para realizar testes de estresse em serviços com múltiplos terminais, as equipes podem identificar pontos de degradação do serviço mais cedo, comparar o desempenho sob diferentes condições de rede e validar a prontidão para implantação com dados que refletem o comportamento real das aplicações.

Veja o diagrama de blocos da nossa solução de teste de carga para serviços com múltiplos terminais

Como realizar um teste de carga em um serviço com múltiplos terminais

Conheça os produtos da nossa solução de teste de estresse para serviços com múltiplos terminais

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste de carga de serviços com múltiplos terminais

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?