Como realizar a validação do sistema de gerenciamento da bateria

Fonte de alimentação do sistema ATE
+ Fonte de alimentação do sistema ATE

Validação alinhada às normas para BMS aeroespaciais e de defesa

As plataformas aeroespaciais e de defesa — desde sistemas aéreos não tripulados e espaçonaves até veículos terrestres avançados — dependem de baterias de alta energia, que são controladas por complexos sistemas de gerenciamento de bateria (BMS). A validação desses sistemas requer a reprodução de amplas faixas operacionais que incluem tensões extremas, transientes elétricos rápidos e temperaturas que variam de –40 °C a +85 °C ou mais. Os engenheiros devem avaliar a lógica de proteção, o comportamento de isolamento e a resposta ao descontrole térmico, garantindo uma avaliação segura e repetível de sobretensão, sobrecorrente e outras condições críticas de falha. A comunicação de protocolo misto, como CAN/CAN-FD interagindo com ARINC 429 ou MIL-STD-1553, adiciona ainda mais complexidade, exigindo a verificação da integridade da mensagem sob estresse elétrico, ambiental e de tempo.

Como a certificação completa exige precisão e rastreabilidade excepcionais, os fluxos de trabalho de validação do BMS devem gerar medições precisas nos canais de tensão, corrente e temperatura, ao mesmo tempo em que suportam centenas de casos de teste automatizados. As configurações tradicionais têm dificuldade em combinar segurança, repetibilidade e eficiência energética, especialmente durante testes de resistência e ciclos de vida útil. Plataformas de teste específicas para esse fim enfrentam esses desafios emulando o comportamento completo da bateria, reproduzindo eventos transitórios e coordenando sequências de vários instrumentos por meio de automação centralizada. Isso permite a validação confiável dos limites de proteção do BMS, da lógica de equilíbrio e dos algoritmos de integridade, reduzindo a complexidade da configuração e o consumo de energia das instalações.

Solução de validação do sistema de gerenciamento de bateria

A validação de sistemas de gerenciamento de baterias em aplicações aeroespaciais e de defesa requer a emulação precisa do comportamento completo do conjunto de baterias, a execução de cenários de falha controlados e a captura de medições sincronizadas em interfaces de tensão, corrente, temperatura e comunicação. A solução de validação do sistema de gerenciamento de baterias da Keysight combina fontes de alimentação bidirecionais regenerativas, cargas eletrônicas regenerativas e software de teste automatizado para criar um ambiente unificado para avaliação abrangente do BMS. Os engenheiros podem reproduzir amplos envelopes operacionais, transientes rápidos e condições no nível da célula enquanto verificam a lógica de equilíbrio, os limites de proteção e o comportamento de resposta a falhas sem depender de baterias físicas. A proteção integrada, a alta precisão de medição e os relatórios automatizados oferecem suporte aos fluxos de trabalho de certificação, enquanto a operação regenerativa reduz a carga térmica e o consumo de energia das instalações. Essa plataforma integrada acelera a qualificação do BMS e melhora a repetibilidade em programas aeroespaciais e de defesa.

Explore os produtos da nossa solução de validação do sistema de gerenciamento de baterias

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?