배터리 관리 시스템 검증 수행 방법

ATE 시스템 전원 공급 장치
+ ATE 시스템 전원 공급 장치

항공우주 및 방위 BMS를 위한 표준 준수 검증

무인 항공 시스템 및 우주선부터 첨단 지상 차량에 이르기까지 항공우주 및 방위 플랫폼은 복잡한 배터리 관리 시스템(BMS)에 의해 제어되는 고에너지 배터리 팩에 의존합니다. 이러한 시스템을 검증하려면 극한 전압, 급격한 전기 과도 현상, -40°C ~ +85°C 이상의 온도 범위를 포함하는 광범위한 작동 환경을 재현해야 합니다. 엔지니어는 과전압, 과전류 및 기타 중요한 고장 조건에 대한 안전하고 반복 가능한 평가를 보장하면서 보호 로직, 절연 동작 및 열 폭주 응답을 평가해야 합니다. ARINC 429 또는 MIL-STD-1553과 상호 작용하는 CAN/CAN-FD와 같은 혼합 프로토콜 통신은 추가적인 복잡성을 더하며, 전기적, 환경적 및 타이밍 스트레스 하에서 메시지 무결성 검증이 필요합니다.

완전한 인증은 탁월한 정확성과 추적성을 요구하므로, BMS 검증 워크플로우는 수백 가지의 자동화된 테스트 케이스를 지원하면서 전압, 전류 및 온도 채널 전반에 걸쳐 정밀한 측정을 생성해야 합니다. 기존 설정은 특히 내구성 테스트 및 수명 주기 테스트 중에 안전성, 반복성 및 에너지 효율성을 결합하는 데 어려움을 겪습니다. 특수 제작된 테스트 플랫폼은 완전한 배터리 팩 동작을 에뮬레이션하고, 과도 현상을 재현하며, 중앙 집중식 자동화를 통해 다중 계측기 시퀀스를 조정함으로써 이러한 과제를 해결합니다. 이를 통해 설정 복잡성과 시설 에너지 소비를 줄이면서 BMS 보호 임계값, 밸런싱 로직 및 상태 알고리즘의 안정적인 검증이 가능해집니다.

배터리 관리 시스템 검증 솔루션

항공우주 및 방위 애플리케이션에서 배터리 관리 시스템(BMS)을 검증하려면 전체 배터리 팩 동작을 정확하게 에뮬레이션하고, 제어된 오류 시나리오를 실행하며, 전압, 전류, 온도 및 통신 인터페이스 전반에 걸쳐 동기화된 측정을 캡처해야 합니다. 키사이트의 배터리 관리 시스템 검증 솔루션은 회생 양방향 전원 공급 장치, 회생 전자 부하 및 자동화된 테스트 소프트웨어를 결합하여 포괄적인 BMS 평가를 위한 통합 환경을 제공합니다. 엔지니어는 실제 배터리에 의존하지 않고도 넓은 작동 범위, 빠른 과도 현상 및 셀 수준 조건을 재현하면서 밸런싱 로직, 보호 임계값 및 오류 응답 동작을 검증할 수 있습니다. 내장된 보호 기능, 높은 측정 정확도 및 자동화된 보고 기능은 인증 워크플로를 지원하며, 회생 작동은 열 부하 및 설비 전력 소비를 줄입니다. 이 통합 플랫폼은 항공우주 및 방위 프로그램 전반에 걸쳐 BMS 검증을 가속화하고 반복성을 향상시킵니다.

당사의 배터리 관리 시스템 검증 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?