Como detectar vulnerabilidades na rede Ethernet automotiva

Plataforma de teste de segurança cibernética automotiva
+ Plataforma de testes de segurança cibernética automotiva

Detectar pontos fracos da rede Ethernet

A Ethernet automotiva aumenta a largura de banda e a conectividade dentro do veículo para sistemas avançados de assistência ao motorista, arquiteturas baseadas em domínios, gateways e computação centralizada, mas também amplia o número de caminhos pelos quais o tráfego malformado, o uso indevido de protocolos e o comportamento inesperado das mensagens podem afetar os sistemas críticos do veículo. As vulnerabilidades nos links de Ethernet automotiva podem permanecer ocultas durante os testes funcionais normais e só se manifestar quando condições de tráfego anormais, prejudicadas ou hostis expõem pontos fracos no tratamento da comunicação, na recuperação de erros e na robustez da segurança.

A detecção de vulnerabilidades na Ethernet automotiva requer, portanto, uma validação de segurança direcionada que vá além das verificações básicas de conectividade e desempenho. Os engenheiros precisam de métodos repetíveis para aplicar testes de penetração, fuzzing, simulação de falhas e condições de tráfego anormais em caminhos de comunicação realistas, a fim de detectar comportamentos instáveis, identificar superfícies de ataque e revelar problemas de implementação em unidades de controle eletrônico (ECUs), gateways e controladores de domínio antes da validação do sistema, da análise de conformidade e do lançamento do veículo.

Solução para testes de vulnerabilidades na rede Ethernet automotiva

O teste e a depuração da segurança da Ethernet automotiva exigem métodos de validação baseados no protocolo que combinem testes de interferência, fuzzing e testes de penetração nas interfaces de comunicação dentro do veículo. A Plataforma de Testes de Cibersegurança Automotiva oferece suporte a esse fluxo de trabalho, ajudando os engenheiros a avaliar ECUs, gateways e outros sistemas veiculares conectados à Ethernet automotiva em condições de tráfego anormais e hostis, permitindo a detecção mais precoce de vulnerabilidades, uma melhor compreensão das rotas de ataque e uma correção mais rápida antes da análise de conformidade e do lançamento para produção.

Conheça os produtos da nossa solução de testes de vulnerabilidades de Ethernet automotiva

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para testes de vulnerabilidade da Ethernet automotiva

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?