Wie man Schwachstellen in Automotive Ethernet erkennt

Testplattform für Cybersicherheit in der Automobilindustrie
+ Automotive Cybersecurity Testplattform

Ethernet-Schwachstellen erkennen

Automotive Ethernet erhöht die Bandbreite und Konnektivität im Fahrzeug für Advanced Fahrerassistenzsysteme, domänenbasierte Architekturen, Gateways und zentralisierte Rechenleistung, erweitert aber auch die Anzahl der Pfade, über die fehlerhafter Datenverkehr, Protokollmissbrauch und unerwartetes Nachrichtenverhalten kritische Fahrzeugsysteme beeinträchtigen können. Schwachstellen in Automotive-Ethernet-Verbindungen können während normaler Funktionstests verborgen bleiben und treten erst auf, wenn anomale, beeinträchtigte oder feindliche Verkehrsbedingungen Schwachstellen in der Kommunikationsverarbeitung, Fehlerbehebung und Sicherheitsrobustheit aufdecken.

Die Erkennung von Schwachstellen in Automotive Ethernet erfordert daher eine gezielte Sicherheitsvalidierung, die über grundlegende Konnektivitäts- und Leistungsprüfungen hinausgeht. Ingenieure benötigen wiederholbare Methoden, um Pentesting, Fuzzing, Beeinträchtigungen und anomale Verkehrsbedingungen über realistische Kommunikationspfade anzuwenden, um instabiles Verhalten aufzudecken, Angriffsflächen zu identifizieren und Implementierungsprobleme in elektronischen Steuergeräten (ECUs), Gateways und Domänencontrollern vor der Systemvalidierung, Konformitätsprüfung und Fahrzeugfreigabe aufzudecken.

Lösung für das Testen von Schwachstellen in Automotive Ethernet

Das Testen und Debuggen der Automotive-Ethernet-Sicherheit erfordert protokollbewusste Validierungsmethoden, die Beeinträchtigungen, Fuzzing und Penetrationstests über fahrinterne Kommunikationsschnittstellen hinweg kombinieren. Die Automotive Cybersecurity Test Platform unterstützt diesen Workflow, indem sie Ingenieure dabei unterstützt, Automotive-Ethernet-verbundene Steuergeräte (ECUs), Gateways und andere Fahrzeugsysteme unter abnormalen und feindlichen Verkehrsbedingungen zu bewerten. Dies ermöglicht eine frühere Erkennung von Schwachstellen, ein besseres Verständnis von Angriffspfaden und eine schnellere Behebung vor der Konformitätsprüfung und Produktionsfreigabe.

Produkte für unsere Lösung zum Testen von Schwachstellen in Automotive Ethernet entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für das Testen von Schwachstellen in Automotive Ethernet

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?