Multímetros digitais Truevolt avançados

Design sofisticado e resolução de problemas

Os multímetros digitais avançados (DMMs) vão além dos nossos modelos essenciais, oferecendo resolução de 6,5 e 7,5 dígitos para maior precisão, ruído reduzido e erros de medição minimizados. EssesDMMs apresentam recursos aprimorados de disparo e digitalização, com uma taxa de amostragem de até 50 mil amostras por segundo para medir sinais que mudam rapidamente, como um pulso de relógio em um circuito de alta frequência ou um sinal de ruído transitório indesejado. Escolha entre nossas configurações populares ou personalize uma para atender às suas necessidades específicas de aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Velocidade de leitura rápida

Fornece medições em tempo real para detectar flutuações de tensão, sinais instáveis ou irregularidades de corrente, que são indicadores de falhas ou problemas de desempenho.

Medição de baixa corrente

Analise o consumo de corrente dinâmico de dispositivos de baixa potência com faixa de 1 microampere e resolução de picoampere.

Acionamento e digitalização

Recursos aprimorados de acionamento e digitalização permitem capturar e isolar eventos específicos e solucionar problemas em sinais que mudam rapidamente.

Calibração automática 

Calibra-se automaticamente com regularidade para reduzir erros causados por variações de temperatura e desvios internos, garantindo precisão em testes de caracterização de longa duração.

prod_image
  • Digits of resolution

    6 ½ até 7 ½

  • Basic 1-year DCV accuracy

    16 ppm até 75 ppm

  • Memory

    1,000 readings até 2,000,000 readings

  • Interface

    LAN, USB, GPIB (optional)

  • Maximum reading rate

    300 readings/s até 50,000 readings/s

Perguntas frequentes