Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada avançadas da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36100 e a classe NB2 inclui a série E36200 e as fontes de alimentação E36441A.
As fontes de alimentação CC avançadas de bancada da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36100, e a classe NB2 inclui as fontes de alimentação da série E36200 e E36441A. As fontes de alimentação CC avançadas fornecem de 30 W a 400 W de potência ao seu dispositivo em teste. O recurso de variação automática produz mais corrente em todos os níveis de tensão. As opções de série automática e paralelo automático combinam internamente as saídas quando é necessária uma única fonte de saída de potência mais alta, permitindo uma utilização flexível da saída para uma ampla variedade de aplicações. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Ajusta automaticamente a tensão e a corrente de saída para fornecer a corrente máxima em cada configuração de tensão, tornando-o ideal para testar componentes com requisitos dinâmicos de tensão e corrente.
Melhora a utilização do espaço na bancada, fornecendo energia em uma ampla gama de tensões e correntes, sem a necessidade de várias fontes especializadas.
Com ondulação e ruído inferiores a 350 μVrms, a saída limpa minimiza a interferência e protege os componentes sensíveis durante os testes de circuitos de precisão.
Compensar as quedas de tensão que ocorrem nos fios de alimentação devido à resistência — especialmente importante em cabos longos e com alta corrente.
Maximum power
30 W até 400 W
Maximum current per output
2 A até 20 A
Maximum voltage per output
6 V até 60 V
Number of outputs
1 até 4
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
25 ms até 60 ms
Arbitrary waveform generation
No
E36103B
O Keysight E36103B é uma fonte de alimentação compacta, precisa, de 20 V, 2 A e 40 W para sua bancada ou sistema.
Potência nominal: 40 W
Precisão da programação: ± (% da saída + desvio)
Ondulação e ruído (20 Hz a 20 MHz)
Precisão de leitura: ± (% da saída + desvio)
As fontes de alimentação CC básicas da série Keysight E36100B apresentam um tamanho compacto (2U, ¼ de rack), um display OLED de alto contraste que pode ser visualizado de qualquer ângulo e conectividade USB e LAN (LXI Core) moderna. Use o recurso de medição de baixa corrente altamente preciso para medições exigentes. Proteja seu DUT com proteção integrada contra sobretensão e sobrecorrente e conte com a proteção integrada contra superaquecimento para manter sua fonte de alimentação segura. Conecte-se rapidamente ao seu instrumento por meio da interface intuitiva do painel frontal, uma interface da web executada em um navegador, um programa SCPI ou IVI, bibliotecas Keysight IO ou um aplicativo BenchVue executado em seu PC ou dispositivo móvel. Escolha o melhor modelo para suas necessidades: cinco modelos oferecem até 5 A ou 100 V.
Fonte de alimentação limpa e confiável
Recursos convenientes para bancada
Pacote compacto e intuitivo
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
E36232A
O E36232A oferece mais potência utilizável com arquitetura de seleção automática de faixa em um design adequado para bancada com total programabilidade; LAN, USB e interface GPIB opcional.
A série E36200 consiste em duas fontes de alimentação de saída única de 200 W e duas fontes de alimentação de saída dupla de 400 W. A tecnologia de variação automática fornece a corrente mais alta disponível em todas as tensões de saída. Alimente dispositivos com até 40 A (E36233A) ou tensão de até 120 V (E36234A) usando paralelo automático ou série automática para conectar internamente as duas saídas em uma única saída com o dobro da potência. Uma fonte de alimentação de saída única pode alimentar dispositivos que requerem até 200 W. Uma fonte de alimentação de saída dupla fornece dois canais independentes de 200 W que podem ser combinados em um único canal de 400 W.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
E36233A
O E36233A oferece mais potência utilizável com arquitetura de seleção automática de faixa, saída dupla em um design adequado para bancada com total programabilidade; interface LAN, USB e GPIB.
A série E36200 é composta por duas fontes de alimentação de saída única de 200 W e duas fontes de alimentação de saída dupla de 400 W. A tecnologia de faixa automática fornece a corrente máxima disponível em todas as tensões de saída. Alimente dispositivos com até 40 A (E36233A) ou tensão de até 120 V (E36234A) usando as funções de paralelo automático ou série automática para conectar internamente as duas saídas em uma única saída com o dobro da potência. Uma fonte de alimentação de saída única pode alimentar dispositivos que requerem até 200 W. Uma fonte de alimentação de saída dupla oferece dois canais independentes de 200 W, que podem ser combinados em um único canal de 400 W.
Baixe gratuitamenteo aplicativo BenchVue Basic para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As fontes de alimentação com seleção automática de faixa ajustam dinamicamente os limites de tensão e corrente para fornecer potência máxima em uma ampla gama de condições de carga. Ao contrário das fontes de alimentação tradicionais de faixa fixa, uma fonte de alimentação com seleção automática de faixa expande automaticamente seu envelope operacional, permitindo que uma única unidade cubra vários cenários de teste sem recalibração manual ou troca entre diferentes fontes de alimentação.
Principais benefícios das fontes de alimentação com seleção automática de faixa
1. Maior faixa de operação
A seleção automática de faixa permite que uma única fonte de alimentação forneça alta tensão em correntes mais baixas e alta corrente em tensões mais baixas, maximizando a flexibilidade em diversas condições de teste. Isso elimina a necessidade de adquirir várias fontes de alimentação de faixa fixa para diferentes níveis de tensão e corrente.
Por exemplo, uma fonte de alimentação de 800 W pode fornecer:
Sem a seleção automática de faixa, você precisaria de fontes de alimentação diferentes para cada combinação de tensão-corrente.
2. Elimina a troca manual de faixa
As fontes de alimentação convencionais têm faixas fixas de tensão e corrente, exigindo que os usuários selecionem manualmente diferentes modelos ou reconfigurem as configurações para diferentes condições de teste. A variação automática elimina essa limitação, permitindo uma operação contínua em uma ampla faixa de tensão e corrente, sem a necessidade de ajustes manuais constantes.
3. Economia de custos e redução das necessidades de equipamentos
Com a seleção automática de faixa, uma única fonte de alimentação pode substituir várias unidades de faixa fixa, economizando custos de hardware e mão de obra associados ao gerenciamento de várias fontes de alimentação. Isso é particularmente útil em configurações de teste automatizadas, laboratórios de P&D e ambientes de produção, onde a redução da complexidade do equipamento melhora a eficiência.
4. Ideal para testes de carga dinâmica
Dispositivos com requisitos de energia variáveis, como conversores CC-CC, carregadores de bateria e controladores de motor, se beneficiam muito das fontes de alimentação com faixa automática. Essas fontes de alimentação se adaptam em tempo real às mudanças nas condições de carga, garantindo um fornecimento de energia preciso e estável, sem a necessidade de intervenção manual.
5. Eficiência de espaço
Ao consolidar várias fontes de alimentação em uma única unidade com faixa automática, os engenheiros podem liberar espaço valioso na bancada, mantendo uma alta cobertura de teste. Isso é especialmente benéfico em ambientes de teste de alta densidade, como sistemas ATE (equipamentos de teste automatizados) e estações de teste de fabricação.
Sim, as fontes de alimentação com seleção automática de faixa são ideais para:
A seleção automática de faixa garante que você obtenha a potência de saída correta de forma dinâmica, mesmo quando as demandas do dispositivo mudam.
A maioria das fontes de alimentação CC de bancada vem com opções de conectividade remota, como USB, LAN ou GPIB. Essas interfaces permitem que você:
As fontes de alimentação com seleção automática de faixa são especialmente úteis na automação, pois ajustam a saída de energia sem intervenção manual, sendo ideais para testar dispositivos com necessidades de energia variáveis.