E9903G

Detecção confiável de defeitos no circuito para fabricação de placas de circuito impresso

Os sistemas de teste em circuito da Keysight oferecem soluções escaláveis e de alto desempenho para testar placas de circuito impresso complexas e densamente povoadas em fabricação de alto volume. Com configurações de pinos flexíveis, suporte para varredura de limites, recursos de teste sem vetores e medições analógicas programáveis, esses sistemas garantem a detecção rápida e precisa de falhas de montagem, como defeitos de solda, componentes mal orientados e valores errados. Diagnósticos integrados, ferramentas intuitivas de desenvolvimento de testes e integração pronta para automação otimizam os fluxos de trabalho de produção, reduzindo chamadas falsas e melhorando o rendimento na primeira passagem.Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Alta cobertura de falhas

Detecta uma ampla gama de defeitos estruturais, como soldas abertas, curtos-circuitos e posicionamento incorreto de componentes, garantindo melhor qualidade do produto e redução dos custos de retrabalho.

Design de pinos de teste escaláveis

Suporta placas de alta densidade com configurações flexíveis de número de pinos, permitindo a adaptação a vários tamanhos e complexidades de placas sem alterar o hardware.

Capacidade de teste sem vetores

Utiliza sensores capacitivos para detectar a presença e a orientação do dispositivo sem a necessidade de ligar a unidade em teste, o que é ideal para testar conjuntos digitais complexos com segurança.

Varredura de limites integrada 

Realiza diagnósticos estruturais por meio de portas de acesso de teste padrão (TAPs), eliminando a necessidade de sondagem invasiva ou instrumentação de hardware adicional. 

prod_image
  • System width

    800 mm até 1800 mm

  • Maximum node count

    0 até 5760

  • Maximum parallel testing

    2 até 112

  • Fixture actuation

    Vacuum, Press down

Perguntas frequentes