Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sistemas de teste em circuito da Keysight oferecem soluções escaláveis e de alto desempenho para testar placas de circuito impresso complexas e densamente povoadas em fabricação de alto volume. Com configurações de pinos flexíveis, suporte para varredura de limites, recursos de teste sem vetores e medições analógicas programáveis, esses sistemas garantem a detecção rápida e precisa de falhas de montagem, como defeitos de solda, componentes mal orientados e valores errados. Diagnósticos integrados, ferramentas intuitivas de desenvolvimento de testes e integração pronta para automação otimizam os fluxos de trabalho de produção, reduzindo chamadas falsas e melhorando o rendimento na primeira passagem.Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Detecta uma ampla gama de defeitos estruturais, como soldas abertas, curtos-circuitos e posicionamento incorreto de componentes, garantindo melhor qualidade do produto e redução dos custos de retrabalho.
Suporta placas de alta densidade com configurações flexíveis de número de pinos, permitindo a adaptação a vários tamanhos e complexidades de placas sem alterar o hardware.
Fornece métricas de teste em tempo real, análises detalhadas dos dados e relatórios automatizados diretamente no equipamento de teste. Permite uma análise mais rápida da causa raiz, melhora a produtividade em placas complexas e oferece suporte a uma escalabilidade contínua para análises de nível empresarial.
Realiza diagnósticos estruturais por meio de portas de acesso de teste padrão (TAPs), eliminando a necessidade de sondagem invasiva ou instrumentação de hardware adicional.
System width
800 mm até 1800 mm
Maximum node count
0 até 5760
Maximum parallel testing
2 até 112
Fixture actuation
Vacuum, Press down
E9903G
O sistema de teste em circuito (ICT) de 4 módulos E9903G suporta até 5184 nós, a Série 6 executa testes digitais até 4 vezes mais rápido, enquanto a pegada física geral é 38% menor.
A família de sistemas de teste em circuito (ICT) i3070 Série 6 da Keysight é construída com base em uma tecnologia comprovada e melhora a eficiência dos testes com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo. O testador ICT i3070 Série 6 suporta uma ampla gama de tamanhos de montagem de placas de circuito impresso (PCBA) para aplicações que incluem IoT e 5G, bem como automotiva e energia. O i3070 apresenta um design exclusivo que oferece o caminho de sinal mais curto entre o circuito de medição e os dispositivos em teste para minimizar efeitos indesejados da capacitância parasitária, melhorar a imunidade à diafonia e eliminar efeitos de acoplamento de sinal disperso, proporcionando medições consistentes e repetíveis. A Série 6 é totalmente compatível com sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
A série i3070 6 ICT oferece aos clientes:
E9902G
O E9902G suporta 2592 nós, a Série 6 executa SiliconNails e Boundary-Scan até 4 vezes mais rápido, enquanto a área física total é 16% menor do que antes.
A família de sistemas de teste em circuito (ICT) i3070 Série 6 da Keysight é construída com base em uma tecnologia comprovada e melhora a eficiência dos testes com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo. O testador ICT i3070 Série 6 suporta uma ampla gama de tamanhos de montagem de placas de circuito impresso (PCBA) para aplicações que incluem IoT e 5G, bem como automotiva e energia. O i3070 apresenta um design exclusivo que oferece o caminho de sinal mais curto entre o circuito de medição e os dispositivos em teste para minimizar efeitos indesejados da capacitância parasitária, melhorar a imunidade à diafonia e eliminar efeitos de acoplamento de sinal disperso, proporcionando medições consistentes e repetíveis. A Série 6 é totalmente compatível com sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
A série i3070 6 ICT oferece aos clientes:
E9988EL
O E9988EL 2 Module In-line ICT, série i3070 5i, oferece até 2592 nós de teste, em um espaço mais compacto. Construído de acordo com especificações rigorosas para compatibilidade SMEMA.
O i3070 Series 5i Inline ICT mantém a popular tecnologia proprietária de fixação de fios curtos da Keysight, utilizada nos nossos robustos sistemas Keysight 3070 e i3070.
A tecnologia de fixação com fios curtos elimina os problemas normalmente encontrados com a fixação com fios longos, tais como ruído e deterioração da estabilidade do teste. Isso se traduz em testes transportáveis, repetíveis e estáveis em seu i3070 Série 5i, mesmo que você precise realizar testes do outro lado do mundo ou em diferentes locais de fabricação.
O i3070 Series 5i Inline ICT oferece facilidade de uso para operadores de linha e engenheiros de teste ocupados. O suporte para placas é montado em corrediças resistentes e pode ser facilmente retirado para facilitar a substituição das placas do módulo.
Uma unidade de gavetas ergonomicamente projetada permite que os acessórios sejam facilmente carregados ou descarregados do sistema de teste. Esses recursos economizam tempo e esforço, especialmente para linhas que operam com uma maior variedade de produtos.
Uma variedade de ferramentas, como identificação inteligente de acessórios, detecção da orientação da placa e controles de revisão do plano de teste, está disponível para ajudá-lo a desenvolver soluções de automação para testar os complexos conjuntos de placas de circuito impresso atuais.
A série i3070 5i é totalmente compatível com os seus programas de teste 3070 e i3070.
Para obter mais informações sobre os sistemas ICT, visite Sistema ICT - i3070.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sistema de teste em circuito (ICT) é uma ferramenta de diagnóstico utilizada para verificar a integridade e a montagem correta de componentes individuais em uma placa de circuito impresso (PCB) após o processo de fabricação. Ao contrário dos testes funcionais, que validam o comportamento geral de um dispositivo completo, o ICT se concentra em verificar cada componente independentemente, como resistores, capacitores, diodos, transistores e ICs, quanto ao valor, orientação, posicionamento e desempenho elétrico corretos.
Os sistemas ICT utilizam um dispositivo tipo “bed-of-nails” para entrar em contato com pontos de teste específicos da placa de circuito impresso. Isso permite que o sistema meça a tensão, a corrente, a resistência e outros parâmetros elétricos de cada componente. A principal vantagem do ICT é a detecção precoce de falhas na linha de produção, o que reduz os custos de retrabalho e reparo. Ele pode detectar erros comuns de montagem, como componentes ausentes, valores errados, pontes de solda e conexões abertas. O ICT é ideal para fabricação em grande volume devido ao seu tempo de teste rápido e alta cobertura de falhas, especialmente para placas com alta densidade de componentes.
Um sistema de teste em circuito detecta defeitos de fabricação aplicando sinais elétricos a nós de teste específicos em uma placa de circuito impresso (PCB) e analisando a resposta. O sistema usa uma rede de sondas ou pinos de teste para acessar esses nós, que se conectam aos terminais dos componentes ou pontos de teste designados. Em seguida, ele realiza medições, como resistência, capacitância, quedas de tensão do diodo ou ganho do transistor, para determinar se cada componente está instalado corretamente e dentro da tolerância.
Os curtos-circuitos e aberturas são detectados usando testes de continuidade que aplicam uma tensão e medem as correntes resultantes entre redes que devem ou não estar conectadas. Componentes mal orientados ou mal posicionados são encontrados comparando-se o comportamento medido com valores conhecidos como bons. Por exemplo, um diodo invertido falhará no teste de tensão direta. Alguns sistemas também suportam testes de componentes digitais ligados ou acesso limitado a varredura de limites para dispositivos com suporte a Joint Test Action Group (JTAG).
O objetivo é encontrar defeitos no início do processo de produção, permitindo uma correção rápida e reduzindo o custo e o tempo associados à análise de falhas e reparos posteriores.
O teste em circuito oferece várias vantagens que melhoram a garantia de qualidade e a eficiência da produção. Primeiro, ele oferece alta cobertura de falhas, frequentemente detectando mais de 90% dos defeitos de fabricação, incluindo posicionamento incorreto de componentes, falhas de soldagem, curtos-circuitos e aberturas. Esse nível de detalhe permite que os fabricantes isolem e resolvam os problemas rapidamente, reduzindo os custos de reparo e melhorando o rendimento.
Em segundo lugar, os sistemas de TIC oferecem ciclos de teste rápidos, muitas vezes testando uma placa completa em menos de um minuto. Essa velocidade é ideal para linhas de produção de alto volume, onde o rendimento é essencial. Os resultados dos testes são consistentes e objetivos, reduzindo o erro humano durante a inspeção manual.
Outro benefício significativo é a coleta e rastreabilidade de dados. Os sistemas de TIC podem registrar os resultados dos testes de cada placa, ajudando os fabricantes a identificar tendências, detectar desvios no processo e implementar ações corretivas com base em métricas em tempo real. Eles também permitem a detecção precoce de falhas, impedindo que unidades com defeito cheguem ao teste final ou ao cliente, reduzindo assim as reclamações de garantia e as devoluções em campo.
O teste em circuito é especialmente benéfico para conjuntos de placas de circuito impresso (PCBAs) de médio a alto volume com contagem de componentes moderada a alta. É adequado para placas que incluem uma mistura de componentes analógicos e digitais, dispositivos passivos e circuitos integrados. Ambientes de fabricação com tecnologia de montagem em superfície automatizada (SMT) e processos de furo passante também se beneficiam, pois os sistemas ICT podem verificar ambos os componentes.
As montagens utilizadas em automóveis, eletrônicos de consumo, dispositivos médicos, controladores industriais e equipamentos de telecomunicações geralmente passam por ICT. Essas aplicações exigem alta qualidade e confiabilidade, e a detecção precoce de problemas de montagem é fundamental. PCBs com roteamento complexo e embalagens de alta densidade se beneficiam ainda mais, pois a inspeção visual se torna impraticável.
Os testes em circuito são menos eficazes para placas de baixo volume ou altamente complexas com acesso limitado para testes. Testes funcionais, varredura de limites ou testes com sonda móvel podem ser mais adequados nesses casos. No entanto, os testes ICT continuam sendo fundamentais para garantir a qualidade da montagem na fabricação de produtos eletrônicos convencionais.
A criação de um programa de teste para um sistema de teste em circuito envolve várias etapas importantes. Primeiro, os engenheiros de teste importam os dados do projeto — como a lista de redes, a lista de materiais (BOM) e o layout dos componentes — para um ambiente de software que suporta a geração automatizada de programas. Esse processo mapeia cada componente para tipos de teste específicos (resistor, capacitor, diodo, IC, etc.) e atribui os parâmetros de teste correspondentes.
Depois que o plano de teste inicial é gerado, o programa é validado usando uma placa conhecida como boa (frequentemente chamada de “placa dourada”). O sistema compara as medições reais com os valores esperados para ajustar as tolerâncias e eliminar falhas falsas. Os engenheiros também podem usar ferramentas de depuração para percorrer testes individuais, modificar limites e suprimir testes redundantes ou não críticos que podem retardar o processo.
Após a validação, o programa é integrado à sequência de testes de produção. Com o tempo, o feedback da produção e da análise de falhas pode refinar ainda mais o programa de testes. As atualizações são fáceis de implementar e a análise automatizada da cobertura dos testes ajuda a garantir a melhoria contínua da qualidade.