Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O WirelessPro permite modelar, simular e analisar vários aspectos das redes 5G, tecnologias 5G avançadas e futuros canais sem fio 6G com facilidade e precisão incomparáveis.
Obtenha insights mais rápidos e claros com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com até 33 GHz.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Acelere os testes de análise de sinal com o software VSA da Keysight. Visualize, demodule e solucione problemas com mais de 75 padrões de sinal com precisão.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Nossas fontes de alimentação ATE de alta densidade acabam com as concessões entre rendimento e precisão dos testes.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
N1027A
O N1027A é um conjunto de acessórios para mainframes e módulos da família 86100 de Analisadores de Comunicação Digital (DCAs).
Clique no botão “Ver visão geral técnica” na parte superior desta página para:
O N1027A é uma coleção de acessórios para mainframes DCA-X, módulos e DCA-Ms autônomos da família de Analisadores de Comunicação Digital (DCA) da Keysight. Os acessórios podem ser agrupados em:
BT2182A
BT2181A e BT2182A são para 16 canais de medição; conectam-se ao DB37(f) no painel traseiro do BT2152B.
BT2181A e BT2182A são para 16 canais de medição; conectam-se ao DB37(f) no painel traseiro do BT2152B. O cabo tem 18 pares de fios trançados com blindagem e blindagem trançada ao redor do feixe de pares trançados; apenas 16 pares são usados para medição de corrente com o BT2152B. A trança é conectada ao invólucro do conector em ambas as extremidades do cabo. Os pinos do conector são usinados.
Saiba mais sobre as soluções de medição de autodescarga da Keysight
Y1200B
Conecte um chassi M9502A/M9505A AXIe ou um chassi M9018A PXIe com interface de cabo M9021A a um computador portátil.
O cabo PCIe Y1200B é usado com o M9045B para conectar um chassi AXIe M9502A/M9505A ou um chassi PXIe M9018A com interface de cabo M9021A a um computador portátil.
11059A
Reduzir os erros relacionados ao aterramento e a resistência de contato por meio de pinças planas banhadas a ouro e superfícies especiais de aderência
O conjunto de sondas Kelvin da Keysight consiste em duas pinças planas banhadas a ouro com superfícies de fixação especiais. Esse design garante um contato muito preciso com o componente e medições muito precisas. O conector de proteção contra aterramento elimina erros relacionados ao aterramento. O banho de ouro ajuda a reduzir a resistência de contato entre as superfícies da sonda de teste e o condutor do componente que está sendo medido, reduzindo o erro geral!
O Keysight 11059A é compatível com osmultímetros digitais Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470Ae com as unidades de medição/fonte de precisão da série B2900.
34133A
Use esses cabos pequenos e leves com componentes pequenos e placas de circuito densas.
Os cabos de teste eletrônicos de precisão Keysight 34133A foram projetados especificamente para trabalhar com componentes pequenos e placas de circuito densas. Cada kit inclui dois cabos de teste (um vermelho e um preto).
Para obter mais informações sobre os cabos de teste e sondas da Keysight para multímetros, visite Cabos de teste e sondas para multímetros.
85134E
Obtenha estabilidade de fase com este cabo de 97,2 cm quando um DUT estiver conectado, com adaptador, diretamente à porta do conjunto de teste.
O Keysight 85134E é um cabo flexível com 97,2 cm (38,25 pol.)de comprimento1 e um conectorfêmea2 de 2,4 mm para PSC-3,5 mm fêmea. A faixa de frequência do cabo é de CC a 26,5 GHz, com uma perda de retorno de 16 dB ou melhor. A perda de inserção é de 0,46 * sqrt (f) + 0,3, onde f é a frequência em GHz, para o conector da porta de teste e 2,7 dB na frequência máxima para o conector do dispositivo. A estabilidade de fase dos cabos semi-rígidos/flexíveis é especificada com uma curvatura de 90 graus usando um raio de 4 a 3 polegadas.A estabilidade1 do Keysight 85134E é inferior a 0,22 dB e a fase é 0,16*f + 0,8, onde f é a frequência em GHz.
1 O comprimento e a estabilidade do cabo são características complementares.
2 O conector fêmea especial reforçado foi projetado especificamente para conexão com a porta de teste do analisador de rede, mas não é compatível com um conector macho padrão.
85133H
Obtenha estabilidade de fase com este cabo de 63 cm com conector fêmea de 2,4 mm para conector macho de 2,4 mm.
O Keysight 85133H é um caboflexível com 63 cm (25 pol.)de comprimento1 e conectoresfêmea2 de 2,4 mm e macho de 2,4 mm. A faixa de frequência do cabo é de CC a 50 GHz, com uma perda de retorno maior ou igual a 15 dB. A perda de inserção é inferior a 0,450 + 0,013F + 0,300√F (onde f é a frequência em GHz) para o conector da porta de teste e 3,22 dB na frequência máxima para o conector do dispositivo. A estabilidade de fase dos cabos semi-rígidos/flexíveis é caracterizada com uma curvatura de 90 graus usando um raio de 2,5 polegadas.A estabilidade1 do Keysight 85133H é inferior a 0,08 dB e a fase é 0,08° f + 05° (onde f é a frequência em GHz).
1 O comprimento e a estabilidade do cabo são características complementares.
2 O conector fêmea especial reforçado foi projetado especificamente para conexão com a porta de teste do analisador de rede, mas não é compatível com um conector macho padrão.
85133E
Obtenha estabilidade de fase com este cabo de 97 cm quando um DUT estiver conectado, com adaptador, diretamente à porta do conjunto de teste.
O Keysight 85133E é um cabo flexível com 97 cm (38 pol.)de comprimento1 e um conectorfêmea2 de 2,4 mm para PSC-2,4 mm fêmea. A faixa de frequência do cabo é de CC a 50 GHz, com uma perda de retorno de 15 dB ou melhor. A perda de inserção é de 0,446 + 0,017F + 0,456√F para o conector da porta de teste e 4,52 dB na frequência máxima para o conector do dispositivo. A estabilidade de fase dos cabos semi-rígidos/flexíveis é especificada com uma curvatura de 90 graus usando um raio de 2,5 polegadas.A estabilidade1 do Keysight 85133E é inferior a 0,15 dB e a fase é 0,17°*f + 0,5°, onde f é a frequência em GHz.
1 O comprimento e a estabilidade do cabo são características complementares.
2 O conector fêmea especial reforçado foi projetado especificamente para conexão com a porta de teste do analisador de rede, mas não é compatível com um conector macho padrão.
Y1248A
Use para conectar 16 canais divididos em 4 partições independentes (conectores)
Use o cabo de sinal Y1248A multi-site (4 sites de 4 canais) de 1 metro para conectar 16 canais divididos em 4 partições independentes (conectores). Este é um acessório M9195A/B PXIe DSR.
Y1247A
Use para conectar 16 canais digitais, 16 canais sensores PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra.
Use o cabo de sinal de 2 metros Y1247A de local único (16 canais) para conectar 16 canais digitais, 16 canais de detecção PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra. Este é um acessório M9195A/B PXIe DSR.
Y1246A
Use para conectar 16 canais digitais, 16 canais sensores PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra.
Use o cabo de sinal Y1246A de 1 metro para um único local (16 canais) para conectar 16 canais digitais, 16 canais de detecção PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra. Este é um acessório M9195A/B PXIe DSR.
Y1245A
Use para conectar 16 canais digitais, 16 canais sensores PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra.
Use o cabo de sinal Y1245A de 0,5 metro para um único local (16 canais) para conectar 16 canais digitais, 16 canais de detecção PPMU, 4 canais de alta tensão e 4 canais de dreno aberto/terra. Este é um acessório M9195A/B PXIe DSR.