Como validar a vida útil da bateria de dispositivos de baixo consumo de energia

Analisador de potência
+ Analisador de potência

Validação da vida útil da bateria de dispositivos de baixo consumo de energia com emulação

Para validar a vida útil da bateria de dispositivos conectados de baixo consumo de energia, é necessário medir o consumo de energia em nível de sistema com combinações específicas de hardware, software e firmware sob condições variáveis, incluindo temperatura ambiente, nível de carga da bateria e idade da bateria. A emulação da bateria permite que os engenheiros testem como esses fatores afetam a vida útil da bateria, especialmente para aplicativos com estados de energia complexos. Os engenheiros podem testar rapidamente uma ampla variedade de cenários ajustando o perfil da bateria para determinar como uma alteração de software ou hardware afeta o consumo de corrente em diferentes níveis de carga.

Os engenheiros usam um analisador de energia CC e um software de emulação de bateria para realizar testes de execução, emulando o consumo real de corrente de vários subsistemas do dispositivo para eventos específicos a fim de determinar a vida útil esperada da bateria. Um emulador de bateria pode definir o estado de carga (SoC) para um teste específico, eliminando a necessidade de carregar e descarregar em um SoC específico, ao mesmo tempo em que fornece informações sobre o consumo de energia do dispositivo em vários cenários do mundo real. Os dados coletados são usados para revisar os elementos de hardware, software ou firmware do projeto para obter tempos de execução mais longos da bateria.

Solução de teste de vida útil da bateria

O design de um dispositivo portátil com estados de energia complexos que atendam aos objetivos de design de vida útil da bateria requer insights sobre o consumo de energia do dispositivo. A solução de teste de vida útil da bateria da Keysight inclui analisadores de drenagem de bateria da Keysight conectados ao mainframe do analisador de energia CC da Keysight. Essa configuração permite a medição simultânea da tensão da bateria e do consumo de corrente. Os engenheiros podem usar o software de teste e emulação de bateria para criar rapidamente uma ampla variedade de estados conhecidos da bateria, simular parâmetros ambientais, como temperatura e idade da bateria, e até mesmo emular eventos específicos do dispositivo sob teste para medir seu impacto cumulativo na vida útil geral da bateria. Combinado com recursos de medição e análise, os engenheiros podem obter uma vida útil mais longa da bateria para dispositivos de baixa potência usando a solução de teste e emulação de bateria da Keysight. 

Veja uma demonstração do teste de vida útil da bateria de um dispositivo de baixo consumo de energia

Explore os produtos em nossa solução de teste de vida útil da bateria

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?