Como testar a conformidade normativa da IoT

Gerador de sinal vetorial de RF da série X MXG
+ Gerador de sinal vetorial de RF da série MXG X

Realização de testes regulatórios ETSI e FCC, entre outros

Para validar a pré-conformidade e a conformidade regulatória de um dispositivo de IoT, é necessário submetê-lo a vários testes de órgãos normativos e agências reguladoras, incluindo a Federal Communications Commission (FCC) nos Estados Unidos, o European Telecommunications Standards Institute (ETSI) na União Europeia, o Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) no Japão, a Korea Radio Research Agency (KCC) na Coreia e a State Radio Regulatory Commission (SRRC) na China. Além dos testes de potência, largura de banda e frequência, os projetistas de dispositivos precisam realizar testes como seleção dinâmica de frequência (DFS), adaptabilidade do ETSI e protocolo baseado em contenção (CBP) da FCC.

Um sistema regulatório completo requer um analisador de sinal, geradores de sinal analógico e vetorial, conjuntos de teste de condicionamento de sinal, um conjunto de teste de potência MIMO e acessórios de RF e automação, como cabos, adaptadores, atenuadores, switches de LAN e hubs USB. Os engenheiros também precisam de um extensor de frequência para testes acima de 6 GHz e de um software de teste regulatório que abranja casos de teste de sinalização e não sinalização para formatos de rádio comuns, como WLAN, Bluetooth® e ZigBee®. Esses testes geram grandes volumes de dados em alta velocidade, portanto, os sistemas de teste devem ser capazes de coletar, processar e analisar os conjuntos de dados para verificar o projeto do dispositivo em relação à conformidade. O sistema de teste também precisa produzir os resultados do teste no formato de relatório exigido pelas respectivas agências reguladoras.

Solução de teste de conformidade regulatória de IoT

O teste regulatório de IoT exige a execução de muitos testes de vários órgãos de padronização e agências reguladoras. Combinando componentes de hardware com software de teste regulatório, a solução de teste regulatório Keysight IOT0047A testa dispositivos sem fio para conformidade regulatória em uma ampla gama de padrões, incluindo FCC, ETSI, KC, MIC e SRRC, enquanto simplifica o processo com automação de teste dedicada. O IOT0047A e seu software dedicado tornam o teste de dispositivos sem fio nas bandas não licenciadas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz fácil e eficiente.

Explore os produtos da nossa solução de teste de conformidade normativa de IoT

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?