Cómo comprobar el cumplimiento de la normativa de IoT

Generador de señales vectoriales de RF serie MXG X
+ Generador de señales vectoriales de RF de la serie MXG X

Realización de pruebas regulatorias ETSI y FCC, entre otras.

Para validar la conformidad y el precumplimiento normativo de un dispositivo IoT, es necesario someterlo a diversas pruebas realizadas por organismos de normalización y agencias reguladoras, como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) de la Unión Europea, el Ministerio del Interior y Comunicaciones (MIC) de Japón, la Agencia de Investigación de Radio de Corea (KCC) de Corea y la Comisión Estatal Reguladora de Radio (SRRC) de China. Además de las pruebas de potencia, ancho de banda y frecuencia, los diseñadores de dispositivos deben realizar pruebas como la selección dinámica de frecuencia (DFS), la adaptabilidad del ETSI y el protocolo basado en contención de la FCC (CBP).

Un sistema regulatorio completo requiere un analizador de señales, generadores de señales analógicas y vectoriales, equipos de prueba de acondicionamiento de señales, un equipo de prueba de potencia MIMO y accesorios de RF y automatización, como cables, adaptadores, atenuadores, conmutadores LAN y concentradores USB. Los ingenieros también necesitan un extensor de frecuencia para pruebas superiores a 6 GHz y un software de pruebas regulatorio que cubra casos de prueba de señalización y no señalización para formatos de radio comunes como WLAN, Bluetooth® y ZigBee®. Estas pruebas generan grandes volúmenes de datos a alta velocidad, por lo que los sistemas de prueba deben ser capaces de recopilar, procesar y analizar los conjuntos de datos para verificar la conformidad del diseño del dispositivo. El sistema de prueba también debe generar los resultados de las pruebas en el formato de informe requerido por las respectivas agencias regulatorias.

Solución de pruebas de cumplimiento de la normativa de IoT

Las pruebas reglamentarias de IoT requieren la ejecución de numerosas pruebas de diversos organismos de normalización y agencias reguladoras. Combinando componentes de hardware con software de prueba reglamentario, la solución de prueba reglamentaria Keysight IOT0047A prueba dispositivos inalámbricos para el cumplimiento normativo en una amplia gama de estándares, incluyendo FCC, ETSI, KC, MIC y SRRC, al tiempo que simplifica el proceso con automatización de pruebas diseñada específicamente. El IOT0047A y su software diseñado específicamente hacen que las pruebas de dispositivos inalámbricos en las bandas no licenciadas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz sean fáciles y eficientes.

Explore los productos de nuestra solución de pruebas de cumplimiento normativo de IoT

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?