Automatização de testes de software de dispositivos móveis Android
A automação dos testes de garantia de qualidade (QA) para dispositivos móveis Android exige uma solução capaz de lidar com a diversidade e a complexidade dos ambientes móveis modernos. A ferramenta de automação deve testar com perfeição vários modelos de dispositivos, sistemas operacionais (SO) e tamanhos de tela sem interromper a funcionalidade. Ela deve suportar testes abrangentes e a capacidade de interagir com várias camadas de tecnologia, incluindo bancos de dados, interfaces de programas de aplicativos (APIs) e camadas de objetos.
A solução automatizada deve simular interações reais do usuário, aproveitando o reconhecimento avançado de imagem e texto para executar ações de várias etapas no ecossistema Android. Além disso, a ferramenta deve ser capaz de lidar com atualizações frequentes, detectar regressões e garantir que os novos recursos não comprometam a estabilidade do aplicativo ou a experiência do usuário.
Solução automatizada de teste de software para dispositivos móveis Android
Garantir o desempenho confiável dos aplicativos Androidem diversos dispositivos e versões do sistema operacional exige uma solução flexível de automação de testes. O Keysight Eggplant Test opera no nível da interface gráfica do usuário (GUI), o que permite testar sem precisar acessar o código subjacente ou as configurações do dispositivo. Opções de conectividade segura, como emuladores de Android e interação direta com o dispositivo, eliminam a necessidade de instalar software, permitindo testes contínuos em vários dispositivos, versões de sistema operacional e tamanhos de tela.
O Keysight Eggplant Test usa visão computacional orientada por inteligência artificial (IA) para validar elementos visuais dinâmicos, garantindo que os aplicativos se comportem como pretendido em todos os ambientes. Essa abordagem permite que os testes interajam com o aplicativo como um usuário real, ignorando os identificadores de objetos tradicionais e tornando-o adequado para interfaces de usuário (UIs) altamente personalizadas. O Keysight Eggplant Test usa técnicas baseadas em modelos para permitir testes exploratórios automatizados, aumentando a cobertura e identificando defeitos como instabilidade de rede, multitarefa e consumo de bateria. Seus recursos agnósticos de tecnologia garantem testes abrangentes de ponta a ponta, abordando as complexidades das integrações de aplicativos Android com APIs, serviços da Web e processos em segundo plano. Essa abordagem garante um desempenho confiável em diferentes dispositivos e ambientes.
Identifique, execute e adapte testes automaticamente com o mecanismo alimentado por IA do Keysight Eggplant para fornecer o caminho mais rápido para a qualidade de seu sistema em teste.
Obtenha cobertura total de testes, simplifique o desenvolvimento e preveja como o aplicativo se comportará em diferentes condições com testes baseados em modelos.
Facilite o teste de elementos complexos da experiência do usuário usando o reconhecimento óptico de caracteres e de imagem para identificar o texto das imagens.
Perguntas frequentes sobre testes de software de aplicativos Android
O teste de aplicativos Android refere-se à avaliação de um aplicativo Android para garantir que ele funcione de forma correta, eficiente e segura em vários dispositivos e sistemas operacionais. Isso envolve vários tipos de testes, como os seguintes:
Teste funcional: Verifica se o aplicativo funciona como pretendido.
Teste de desempenho: Garante que o aplicativo seja executado sem problemas em várias condições, como velocidades de rede e altas cargas de uso.
Teste de usabilidade: Verifica se o aplicativo oferece uma experiência amigável ao usuário.
Teste de compatibilidade: Confirma que o aplicativo funciona em diferentes dispositivos Android e versões do sistema operacional.
Os testes podem ser manuais ou automatizados. Ferramentas automatizadas, como o Keysight Eggplant Test, permitem que as equipes executem testes repetidos em vários dispositivos rapidamente, garantindo melhor qualidade do aplicativo e lançamentos mais rápidos.
A automação dos testes de aplicativos Android envolve o uso de ferramentas especializadas para simular ações do usuário, validar o comportamento do aplicativo e garantir um desempenho consistente do dispositivo.
Para automatizar os testes do Android, siga estas etapas:
Escolha uma ferramenta: Selecione uma ferramenta de automação como o Keysight Eggplant Test. Essa ferramenta usa visão computacional orientada por IA para imitar interações reais do usuário sem precisar acessar o código do aplicativo.
Configure dispositivos ou emuladores: Execute testes em dispositivos físicos ou emuladores Android que simulam ambientes reais. O Keysight Eggplant Test suporta ambas as opções.
Defina os casos de teste: Identifique as funções críticas do aplicativo a serem testadas, como login de usuário, conectividade de rede e autenticação de dois fatores.
Executar testes automatizados: Executar testes e validar os resultados com a ferramenta configurada. As ferramentas automatizadas podem executar testes 24 horas por dia, 7 dias por semana, em diferentes dispositivos e condições.
Analisar os resultados: Revisar os relatórios de teste, identificar bugs e fazer as correções necessárias.
O uso de ferramentas como o Keysight Eggplant Test pode acelerar significativamente os testes de regressão e reduzir o erro humano, automatizando casos de teste repetitivos.
O uso das ferramentas certas que oferecem ampla cobertura e resultados confiáveis é crucial para testar aplicativos Android. Ferramentas populares incluem Appium, Espresso e Calabash, mas para testes abrangentes e independentes de tecnologia, o Keysight Eggplant Test se destaca por seus recursos exclusivos:
Testes orientados por IA: O Keysight Eggplant Test usa IA e visão computacional para simular interações reais do usuário, garantindo que a GUI do seu aplicativo se comporte conforme o esperado em vários dispositivos.
Testes entre plataformas: Oferece suporte a testes de ponta a ponta em dispositivos Android e outras plataformas, o que é fundamental para que os aplicativos funcionem sem problemas em ambientes integrados.
Testes não invasivos: Não é necessário interagir com o código do aplicativo, o que torna o Keysight Eggplant Test uma opção sólida para testes sem interromper a arquitetura subjacente do aplicativo.
Testes baseados em modelos: Esse recurso permite que você explore diferentes casos de uso automaticamente, aumentando a cobertura de testes e detectando bugs em fluxos de trabalho complexos.
O Keysight Eggplant Test permite que você execute testes mais rápidos e precisos em seus aplicativos Android, garantindo que eles funcionem em toda a ampla gama de dispositivos Android disponíveis atualmente.
Os testes de IU móvel verificam se a IU de um aplicativo móvel funciona como pretendido em diferentes dispositivos, tamanhos de tela e sistemas operacionais. Ele garante que os elementos de design do aplicativo, como botões, menus e imagens, sejam responsivos, estejam acessíveis e se comportem corretamente em dispositivos Android e iOS.
Os testes de UI móvel são essenciais porque uma UI bem projetada proporciona uma experiência positiva ao usuário. Os testes devem se concentrar nos seguintes aspectos:
Consistência visual: Garantir que o layout, as fontes, as cores e os ícones sejam renderizados corretamente em diferentes dispositivos.
Capacidade de resposta: Garantir que a interface do usuário se adapte sem problemas a diferentes tamanhos e orientações de tela.
Usabilidade: Testar a facilidade de navegação e a clareza das instruções para o usuário final.
Com ferramentas como o Keysight Eggplant Test, que se baseia na visão computacional orientada por IA, você pode automatizar os testes de interface do usuário móvel replicando o comportamento real do usuário sem interagir com identificadores de objetos. Essa abordagem garante que a interface do aplicativo permaneça amigável e livre de erros, independentemente do dispositivo ou do sistema operacional.
Entre em contato com um de nossos especialistas
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?