Como analisar a integridade do sinal usando a geometria do layout

Software de verificação de desempenho elétrico
+ Software de verificação de desempenho elétrico

Identificação de problemas de integridade de sinal por meio de varredura de desempenho elétrico

Para atingir o desempenho máximo em placas de circuito impresso (PCB) de alta velocidade, é necessário verificar a conformidade da integridade do sinal (SI) em todos os traços elétricos com várias especificações de desempenho. Os engenheiros de projeto devem realizar uma análise rápida da integridade do sinal para identificar problemas no início do processo de design e layout do circuito. Isso minimiza os riscos e maximiza a produtividade do projeto de PCB.

Para acelerar a criação de protótipos de PCB, os projetistas podem usar um software de simulação e geometria de layout. Esse software simula o desempenho de um projeto e gera métricas de SI, como impedância e atraso de rastreamento, perda de retorno e inserção, análise de parâmetro S e impedância de reflectometria no domínio do tempo (TDR). Os projetistas também precisam da automação dos testes de rotina e da automação da análise para documentar as diferentes revisões das simulações e dos resultados.

Solução de verificação de desempenho elétrico de integridade de sinal

A verificação da conformidade elétrica em PCBs requer métricas de desempenho de SI de vários modos operacionais. A solução de verificação de desempenho elétrico de integridade de sinal (EP-Scan) da Keysight gera relatórios automatizados para impedância e atraso de rastreamento, perda de retorno e inserção, análise de parâmetro S e TDR. Ela permite a simulação rápida em várias redes usando arquivos de geometria de layout para que os projetistas e engenheiros de hardware possam confirmar o desempenho de SI no início do fluxo de trabalho do projeto.

Veja a demonstração do EP-Scan de integridade de sinal

Explore os produtos em nossa solução EP-Scan de integridade de sinal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?