Como medir a qualidade do sinal em redes privadas 5G

Analisador de sinal UXA
+ Analisador de sinal UXA

Medição de EVM para qualidade de sinal em redes privadas 5G

Para medir a qualidade do sinal do transmissor da estação rádio-base, é necessário enfrentar os desafios dos testes de alta frequência e de largura de banda larga, especialmente em aplicações de ondas milimétricas (mmWave). O sistema de teste para a medição da magnitude do vetor de erro (EVM), como uma métrica de análise de sinal essencial, precisa abordar a perda excessiva de caminho, o ruído de banda larga e os erros de frequência, que contribuem para a distorção da qualidade do sinal, o ruído de fase e os erros de modulação.

O sistema de teste precisa incluir um amplificador de baixo ruído (LNA) na extremidade frontal do analisador de sinal para reduzir a figura de ruído do sistema e otimizar o nível de entrada do mixer. Isso o torna uma solução ideal para a medição precisa e confiável da qualidade do sinal em transmissores de estação base de rede privada 5G, tanto para aplicações de nova faixa de frequência de rádio 5G (NR) 1 (FR1) quanto FR2.

Solução de teste de qualidade de sinal de rede privada 5G

O teste de qualidade de sinal para redes privadas 5G em altas frequências e amplas larguras de banda requer medição EVM. A solução de teste de qualidade de sinal de rede privada 5G da Keysight inclui os analisadores de sinal UXA e PXA (analisadores de espectro) com aplicativos multitoque PathWave X-Series e o software PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA). A solução permite testes em alta frequência e amplas larguras de banda, até 110 GHz de frequência e 4 GHz de largura de banda, em análise de sinal de rede privada para 5G NR FR1, FR2 e além.

Veja a demonstração de uma medição de qualidade de sinal de rede privada 5G

Explore os produtos em nossa solução de teste de qualidade de sinal de rede privada 5G

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?