Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de corrente-tensão da Keysight oferecem recursos precisos de fornecimento e medição de baixo ruído, essenciais para a caracterização de dispositivos semicondutores e pesquisa de materiais. Projetados para lidar com uma ampla gama de níveis de corrente e tensão—desde correntes de femtoampere até varreduras de alta tensão—esses analisadores fornecem medições precisas e repetíveis em diversas aplicações. Com configurações multicanal flexíveis e controle de software intuitivo, os analisadores IV da Keysight ajudam a acelerar o desenvolvimento de dispositivos, testes de confiabilidade e otimização de processos. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Ofereça suporte à caracterização IV precisa em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo materiais avançados, componentes analógicos e estruturas de baixo vazamento.
Realize facilmente a caracterização de um único dispositivo ou de vários terminais, ideal para aplicações que vão desde a pesquisa inicial até testes de qualidade de produção.
Capture o comportamento rápido do dispositivo enquanto minimiza o autoaquecimento usando funções de pulsação integradas com resolução inferior a milissegundos e aquisição rápida de medições.
O software EasyEXPERT simplifica a configuração e a análise dos testes com modelos de medição pré-configurados, gráficos em tempo real e recursos de comparação de dados.
Maximum output current
1 A
Maximum output voltage
200 V
Resolução Mínima de Medição de Corrente
0.1 fA até 5 pA
Resolução Mínima de Medição de Tensão
0.5 µV até 100 µV
Number of channels
Up to 8
E5260A
Solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos.
O Keysight E5260A reduz o custo dos seus testes, pois é uma solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos. As principais características incluem uma configuração modular com oito slots disponíveis para módulos plug-in, medição CC de alta velocidade de tensão e corrente, mais velocidade de medição para maior rendimento, memória expandida, 16 E/S digitais para disparos sofisticados e capacidade para testes paralelos.
Podem ser feitas medições básicas e simples de IV com a versão 4.0 ou mais atual do software Desktop EasyEXPERT. Funções limitadas. O Desktop EasyEXPERT mais recente pode ser baixado em “Produtos relacionados”, na aba “Opções e acessórios”, gratuitamente.
Engenheiros e cientistas que trabalham com dispositivos semicondutores atuais e futuros, circuitos integrados monolíticos de micro-ondas (MMICs), RFICs e componentes ópticos requerem soluções de teste rápidas, flexíveis e resistentes para diminuir os custos dos testes. Os requisitos de testes podem ser um alvo em movimento, o que geralmente frustra esforços para prever as necessidades de testes futuros. A resposta ideal é uma solução modular e expansível, com um preço razoável, que ofereça os recursos de teste atualmente necessários e que tenha a flexibilidade para garantir que não se torne obsoleta. As alternativas no mercado consistem em SMUs avulsas, que impõem muitos desafios em relação à sincronização e ao alcance de respostas rápidas para disparos. Outras alternativas também nem sempre conseguem fornecer corrente suficiente para atender aos requisitos dos testes de dispositivos modernos.
Medições rápidas que reduzem os custos dos testes
As medições rápidas e a natureza modular do E5260A tornam-no a escolha ideal para testes de alta velocidade na produção. Para dispositivos tecnologicamente avançados, nos dias atuais e futuros, o Keysight E5260A reduz os custos dos testes com uma solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFICs e componentes ópticos. Baseado na tecnologia comprovada da série 4070 da Keysight, o E5260A oferece desempenho superior que é inúmeras vezes mais rápido do que produtos anteriores, como o Keysight 4142B. O instrumento é modular, o que possibilita sua personalização agora e futuras expansões, conforme as exigências mudarem. Diversos elementos inovadores ajudam a melhorar a eficiência de testes complexos, como a memória de programação expandida, para acelerar o processo de medição, e 16 E/S digitais, para disparos sofisticados. Além disso, foram eliminadas limitações de potência do mainframe do instrumento (como acontece com o 4142B).
| Características | Benefícios |
|---|---|
| 8 slots | Flexibilidade agora e expansibilidade no futuro |
| SMUs que medem várias vezes mais rapidamente do que SMUs 4142B | Testes mais rápidos e maior rendimento, reduzindo os custos dos testes |
| Código compatível com o 4142B | Substitua os 4142Bs existentes pelo E5260A e aproveite várias melhorias com o mínimo de alterações no código de teste. |
| 16 linhas digitais de E/S para disparo do instrumento, além de conectores BNC para entrada e saída de disparos | Crie facilmente esquemas de disparo sofisticados, envolvendo vários instrumentos |
| Todos os sinais de disparo são processados pelo hardware e não pelo firmware. | Respostas mais rápidas possíveis |
| Controle pelo painel frontal | Faça medições e relatórios convenientemente com uma interface simples no painel frontal, sem programação. Veja outros itens de interesse, como mensagens de erro, ao depurar o desempenho do instrumento sob controle automatizado. |
| Quando 4 HPSMUs estão instaladas, cada HPSMU pode fornecer 1 A. | Sem restrições de potência; não se preocupe com restrições de potência do mainframe durante as aplicações. |
| Unidade de aterramento (GNDU) de 4 A | Drene a saída de corrente de 4 HPSMUs sem se preocupar com problemas relacionados ao aumento da resistividade do solo. |
E5270B
O Analisador de IV de Precisão Keysight E5270B é a solução completa para a caracterização de corrente-tensão de uma ampla gama de materiais e dispositivos, com desempenho de medição de corrente tão baixo quanto 0,1 fA.
O Analisador IV de Precisão Keysight E5270B é a solução completa para a caracterização de corrente-tensão de uma ampla gama de materiais e dispositivos. O E5270B suporta várias SMUs (Unidades de Fonte/Monitor) para fornecimento de tensão/corrente e medição de tensão/corrente com desempenho de medição de corrente tão baixo quanto 0,1 fA. Sua arquitetura modular permite configurar ou atualizar módulos SMU para oito slots disponíveis. O software de caracterização baseado em GUI EasyEXPERT group+ é fornecido e está disponível em seu PC para dar suporte a todas as tarefas necessárias na caracterização, desde a configuração da medição até a análise dos dados. A integração poderosa dos recursos de medição versáteis da SMU e do software de caracterização baseado em GUI torna o E5270B a melhor solução para caracterização e avaliação de dispositivos, materiais, semicondutores, componentes ativos/passivos ou praticamente qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico com confiabilidade e eficiência de medição incomparáveis.
O Keysight EasyEXPERT group+ oferece suporte à caracterização eficiente e repetível de dispositivos em todo o processo de caracterização, desde a configuração e execução da medição até a análise e gerenciamento de dados, seja por operação manual interativa ou automação em um wafer em conjunto com um wafer prober semiautomático. O EasyEXPERT group+ facilita a realização imediata da caracterização de corrente-tensão com as medições prontas para uso (testes de aplicação) fornecidas e oferece a opção de armazenar automaticamente as condições de teste e os dados de medição após cada medição em um banco de dados integrado exclusivo (área de trabalho), garantindo que informações valiosas não sejam perdidas e que as medições possam ser repetidas posteriormente. O Keysight E5270B oferece a solução completa para caracterização de corrente-tensão com esses recursos versáteis.
Além de ser usado como analisador, o E5270B está disponível como componente de sistema SMU para um sistema de teste em rack e fixo. Ele oferece escalabilidade e a mais alta precisão de medição da categoria para medição de corrente-tensão. Ele pode ser controlado remotamente pelo conjunto de comandos FLEX, que oferece recursos de medição avançados.
Para obter mais informações sobre o Analisador de Corrente-Tensão, visite Analisador de Corrente-Tensão de Precisão.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de corrente-tensão (IV) é um instrumento de precisão projetado para caracterizar o comportamento elétrico de dispositivos semicondutores, fornecendo e medindo corrente e tensão nos terminais do dispositivo. Ele normalmente consiste em várias unidades de medição de fonte (SMUs) que podem fornecer tensão ou corrente enquanto medem simultaneamente o outro parâmetro. Esses analisadores oferecem alta resolução, baixo ruído e uma ampla faixa dinâmica, recursos essenciais para extrair parâmetros precisos do dispositivo, como tensão de limiar (Vth), relação de corrente ligada/desligada, corrente de fuga, inclinação sublimiar, resistência, tensão de ruptura e corrente de saturação. Os analisadores IV são indispensáveis para o desenvolvimento de processos, modelagem de dispositivos, análise de falhas e testes de confiabilidade, permitindo que os engenheiros compreendam como um dispositivo se comporta sob várias tensões elétricas. Eles também são essenciais em ambientes de pesquisa onde novos materiais ou arquiteturas de dispositivos (por exemplo, semicondutores orgânicos, materiais 2D ou FinFETs) requerem sondagem elétrica precisa.
Os analisadores de corrente-tensão são altamente versáteis e podem ser usados para testar uma ampla gama de componentes e materiais semicondutores. Isso inclui dispositivos tradicionais como diodos, BJTs, MOSFETs e JFETs; dispositivos de potência como IGBTs, SiC e transistores baseados em GaN; e dispositivos emergentes, como transistores de película fina (TFTs), FETs orgânicos (OFETs) e memristores. Os analisadores IV também são adequados para avaliar componentes passivos, como resistores e capacitores, células fotovoltaicas e interfaces de sensores. Sua capacidade de realizar medições de baixa corrente até a faixa de femtoampères permite a caracterização precisa de materiais isolantes e nós de alta impedância, enquanto o suporte para varreduras de tensão de até centenas de volts permite a análise de ruptura e testes de estresse de alta tensão. Estruturas multiterminais, incluindo dispositivos SOI, pilhas de portas high-K e FETs multiportas, se beneficiam das configurações multicanais dos analisadores, que fornecem medições sincronizadas em vários terminais.
Os analisadores IV multicanais melhoram significativamente a flexibilidade, o paralelismo e a cobertura dos testes para estruturas complexas ou com vários dispositivos. Cada canal, normalmente alimentado por uma SMU de precisão, pode operar de forma independente ou em sincronização com outros para gerar ou medir sinais em terminais específicos. Essa capacidade é crucial para dispositivos como MOSFETs (gate, dreno, fonte, bulk), FinFETs ou estruturas de die empilhadas, onde é essencial medir a interação entre terminais sob diferentes condições de polarização. As configurações multicanais também simplificam o teste de matrizes de componentes, wafers com centenas de locais de teste ou sistemas com matrizes de comutação no chip. O acoplamento de canais, a sincronização de fonte/monitor e os recursos avançados de disparo permitem a avaliação em tempo real do comportamento do dispositivo em vários nós, ajudando a reduzir o tempo de medição e, ao mesmo tempo, melhorando a precisão e a repetibilidade. Além disso, o software de sequenciamento de testes aprimora a automação e oferece suporte à reutilização do plano de testes em dispositivos ou wafers.
As medições IV pulsadas são usadas para capturar características elétricas precisas de dispositivos semicondutores, ao mesmo tempo em que mitigam os efeitos térmicos e de aprisionamento de carga que podem ocorrer durante testes contínuos (CC). Ao aplicar pulsos de tensão ou corrente de curta duração, normalmente na faixa de microssegundos a milissegundos, os engenheiros podem minimizar o autoaquecimento, que é especialmente problemático em dispositivos de potência como transistores SiC e GaN ou estruturas verticais. As medições pulsadas também são essenciais ao avaliar a integridade dielétrica, mudanças de limiar ou fenômenos transitórios, como histerese e efeitos de aprisionamento em materiais avançados. Em uma implementação típica, uma SMU rápida ou uma unidade de medição pulsada dedicada aplica uma forma de onda enquanto registra simultaneamente a resposta. Os analisadores IV projetados para operação pulsada oferecem resolução de tempo precisa (submilissegundo), recuperação rápida e baixos tempos de estabilização. Esses recursos permitem que os engenheiros criem perfis de pulso personalizados (por exemplo, pulso e retenção, pulso duplo) e extraiam o comportamento dinâmico em condições de comutação realistas, o que é fundamental para validar aplicações de alta velocidade ou alta tensão.
Ao escolher um analisador IV, os engenheiros devem avaliar cuidadosamente vários parâmetros-chave de desempenho para atender aos requisitos de sua aplicação. Entre eles estão: