Família de osciloscópios essenciais

Recursos aprimorados em osciloscópios básicos

Configure um osciloscópio Keysight Essential para atender às suas necessidades — onde até mesmo a classe XR1 mais acessível integra seis instrumentos em um e oferece recursos de medição automática. A classe XR3 inclui um ADC de 14 bits com quatro vezes a resolução e metade do ruído de fundo de outros osciloscópios de uso geral. Os osciloscópios Keysight Essential apresentam software de teste automatizado para testes de máscara, transformada rápida de Fourier (FFT) e acionamento e decodificação de protocolo, além de histogramas e gráficos de Bode. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

6 instrumentos em 1

Os osciloscópios Keysight Essential integram um osciloscópio, um gerador de ondas, um analisador de protocolos, um voltímetro digital, um contador de frequência e um analisador de resposta de frequência em um único instrumento.

Análise de barramento serial

Suporta acionamento e decodificação em barramentos seriais comuns, como I2C, UART/RS232, SPI, CAN e LIN, garantindo uma análise precisa do sinal e um diagnóstico eficiente em vários protocolos.

 

Medição automatizada

Recursos pré-programados necessários para capturar parâmetros importantes, como frequência, amplitude e tempo de subida, sem a necessidade de configurar manualmente as medições.

 

Compacto e portátil 

Os osciloscópios Essential, compactos e leves, permitem que você leve seus testes com você e faça suas medições onde precisar.

 
prod_image
  • Maximum bandwidth

    70 MHz até 1 GHz

  • Analog channels

    2 até 4

  • Digital channels

    0 até 16

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s até 5 GSa/s

  • Maximum memory depth

    1 Mpts até 100 Mpts

  • Display size

    7 inch até 10.1 inch

  • ADC resolution

    8 bits até 14 bits

  • Brands included

    1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series

Perguntas frequentes