Solução de hardware do emulador de rede 2

Teste e emulação de protocolos em tempo real

As soluções Keysight Network Emulator 2 oferecem testes Ethernet precisos para emulação de deficiências de 100 MbE, 1GE e 10GE, ideais para validar aplicativos, protocolos e hardware em condições de rede realistas e nas piores condições possíveis. Construído sobre uma arquitetura de hardware FPGA de 8 portas, este emulador oferece desempenho de taxa de linha e gerenciamento flexível de recursos, permitindo combinar velocidades no mesmo dispositivo para testar configurações de velocidades mistas simultaneamente. Combine seu emulador de rede com o software relacionado para emular condições de rede realistas, tráfego de aplicativos e ameaças de segurança para formar um ambiente de teste completo e lidar com cenários complexos de desempenho, interoperabilidade e recuperação de desastres com confiança. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira nossos recursos abaixo.

Deficiências no mundo real

Injetar com precisão atrasos, instabilidade, perda de pacotes, erros, quedas, duplicação, reordenação e fragmentação de IP para testar os sistemas e validar o failover, a robustez das aplicações e o comportamento operacional em laboratório. 

Multivelocidade, modo misto

Emula configurações de velocidade mista de 100 MbE a 10GE, aplicadas por porta ou por fluxo, em uma única plataforma — eliminando a necessidade de vários dispositivos ou configurações de teste. 

Compacto e leve

Suporta configurações de mesa ou montagem em rack com número de portas escalável para acomodar vários ambientes de teste, como pré-implantação, laboratórios de controle de qualidade e desenvolvimento de SD-WAN. 

Gerenciamento flexível de recursos

Permite a alocação manual ou automática de largura de banda e memória por porta ou por banco, possibilitando um desempenho otimizado para cenários de teste de alto rendimento e multiportas paralelas. 

prod_image
  • Ports

    2, 8

  • Interface speed modes

    100 MbE, 1GE, 10GE

  • Form factor

    Software, Appliance

  • Upgrade

    Varies

Perguntas frequentes