Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste de segurança IoT da Keysight combinam automação inteligente, análise em tempo real e cobertura de ameaças em evolução para validar a segurança dos dispositivos conectados em todas as fases do desenvolvimento. Concebidas para simular ciberataques reais, permitem testes de alta confiabilidade de sistemas incorporados, protocolos de comunicação e segurança de firmware para aplicações IoT industriais e de consumo. A plataforma automatiza a validação por meio de uma interface de usuário (UI) do tipo apontar e clicar ou API de automação. É uma ferramenta pronta para uso que ajuda a identificar lacunas de segurança de IoT relacionadas a requisitos de conformidade e rotulagem. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Testa a implementação de protocolos de criptografia, gerenciamento de certificados e mecanismos de autenticação. A verificação da comunicação segura garante a confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.
A emulação de ataques reais permite que os desenvolvedores avaliem como os dispositivos IoT respondem a vetores de ameaças, incluindo ataques de negação de serviço (DoS), spoofing e replay, fortalecendo a resiliência dos dispositivos.
Os casos de teste automatizados estão em conformidade com as principais normas de segurança, incluindo ETSI EN 303 645, ANSI/CTA 2088-A e OWASP, garantindo a aprovação regulamentar e a confiança do cliente.
Monitora as respostas, o desempenho e a estabilidade dos dispositivos sob condições de estresse e ataque, ajudando os engenheiros a identificar padrões anormais e fortalecer a robustez do sistema.
Type
Software
Licença para o módulo do sistema central através de uma interface de usuário web e API RESTful, oferecendo uma estrutura para automação, integração, arquitetura extensível e relatórios.
Licença para o módulo do sistema central através de uma interface de usuário web e API RESTful, oferecendo uma estrutura para automação, integração, arquitetura extensível e relatórios.
983-1104
Licença para o módulo do sistema central através de uma interface de usuário web e API RESTful, oferecendo uma estrutura para automação, integração, arquitetura extensível e relatórios.
A Avaliação de Segurança da IoT (IoT SA) da Keysight oferece um processo de verificação rápido e direto para dispositivos IoT, garantindo a conformidade com as normas e abordando vulnerabilidades comuns. Ela emprega um fuzzer de protocolo patenteado para fornecer uma avaliação abrangente. A IoT SA realiza testes em vários protocolos, incluindo TCP/IP, Bluetooth® Classic, Bluetooth® Low Energy (BLE), CAN e redes móveis O-RAN via IP. O software recebe atualizações mensais, incorporando novas auditorias e recursos para avaliar as vulnerabilidades atuais. A natureza modular das atualizações permite atualizações separadas para o sistema central e módulos adicionais.
Licença complementar opcional para 983-1104 para ativar o módulo para avaliações de segurança Bluetooth®.
Licença complementar opcional para 983-1104 para ativar o módulo para avaliações de segurança Bluetooth®.
983-1107
Licença complementar opcional para 983-1104 para ativar o módulo para avaliações de segurança Bluetooth®.
A Avaliação de Segurança da IoT (IoT SA) da Keysight oferece um processo de verificação rápido e direto para dispositivos IoT, garantindo a conformidade com as normas e abordando vulnerabilidades comuns. Ela emprega um fuzzer de protocolo patenteado para fornecer uma avaliação abrangente. O software recebe atualizações mensais, incorporando novas auditorias e recursos para avaliar as vulnerabilidades atuais. A natureza modular das atualizações permite atualizações separadas para o sistema central e módulos adicionais.
Pacote de avaliação de segurança IoT incluindo licença do controlador central: 983-1104, módulo IPv4: 983-1105, módulo WLAN: 983-1106 e módulo Bluetooth®: 983-1107.
Pacote de avaliação de segurança IoT incluindo licença do controlador central: 983-1104, módulo IPv4: 983-1105, módulo WLAN: 983-1106 e módulo Bluetooth®: 983-1107.
983-1110
Pacote de avaliação de segurança IoT incluindo licença do controlador central: 983-1104, módulo IPv4: 983-1105, módulo WLAN: 983-1106 e módulo Bluetooth®: 983-1107.
A Avaliação de Segurança da IoT (IoT SA) da Keysight oferece um processo de verificação rápido e direto para dispositivos IoT, garantindo a conformidade com as normas e abordando vulnerabilidades comuns. Ela emprega um fuzzer de protocolo patenteado para fornecer uma avaliação abrangente. O software recebe atualizações mensais, incorporando novas auditorias e recursos para avaliar as vulnerabilidades atuais. A natureza modular das atualizações permite atualizações separadas para o sistema central e módulos adicionais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma avaliação de segurança da IoT é uma avaliação em várias camadas da postura de segurança de um dispositivo conectado, abrangendo seu hardware, software, firmware e protocolos de comunicação. Normalmente, ela começa com a modelagem de ameaças para entender quais ativos precisam de proteção e quais alvos potenciais os invasores podem ter. A partir daí, a avaliação passa para testes práticos, começando pelas interfaces físicas do dispositivo, como portas UART, JTAG ou USB, que são verificadas quanto a acesso de depuração, vazamento de dados ou controle não autorizado. A análise do firmware é um componente importante, envolvendo a extração e a engenharia reversa da imagem binária para identificar segredos incorporados, configurações inseguras ou componentes vulneráveis.
A comunicação de rede é examinada minuciosamente para determinar se a criptografia está implementada corretamente e se os protocolos são suscetíveis a ataques de repetição, falsificação ou injeção. Se o dispositivo se comunica por meio de APIs em nuvem ou aplicativos móveis, esses componentes também são analisados em busca de problemas como autenticação deficiente, manuseio inseguro de tokens ou pontos de extremidade expostos. A avaliação geralmente inclui fuzzing de protocolo para testar a robustez das pilhas de comunicação, enviando pacotes malformados ou inesperados. Por fim, o dispositivo é comparado a estruturas de segurança conhecidas, como ETSI EN 303 645 ou NIST 8259, para identificar lacunas de conformidade. As ferramentas utilizadas durante esse processo podem incluir analisadores de código estático, depuradores, proxies de interceptação, sniffers de RF e kits de exploração de hardware.
Os testes em nível de protocolo são essenciais para dispositivos IoT, pois eles frequentemente utilizam protocolos de comunicação leves ou proprietários que são mais vulneráveis a falhas de segurança do que padrões maduros, como HTTPS. Ao contrário da infraestrutura geral de TI, onde os protocolos foram reforçados ao longo de décadas, os ecossistemas IoT dependem de pilhas como CoAP, MQTT, Zigbee, BLE ou protocolos seriais personalizados que muitas vezes são mal documentados ou implementados de forma inconsistente. Como resultado, muitos dispositivos processam dados malformados ou inesperados de maneiras inseguras, levando a falhas, estouros de buffer ou comportamentos indesejados. Os testes em nível de protocolo envolvem tanto o monitoramento passivo quanto a injeção ativa de pacotes malformados, fora de sequência ou maliciosos para observar como o dispositivo reage.
Isso é especialmente importante em ambientes onde os dispositivos tomam decisões autônomas com base em comandos de rede — por exemplo, fechaduras inteligentes, sensores ou equipamentos médicos. Sem uma verificação de limites ou autenticação adequada, esses dispositivos podem aceitar comandos falsificados ou se tornar instáveis. Além disso, muitas pilhas de IoT pressupõem ambientes confiáveis e não aplicam padrões criptográficos rigorosos, deixando-as vulneráveis a sequestros de sessão ou ataques de repetição. Ao realizar testes de fuzzing e interação com reconhecimento de protocolo, os engenheiros podem descobrir essas vulnerabilidades sutis, mas críticas, que as revisões de código estáticas ou os testes de penetração gerais muitas vezes não detectam.
Os testes de segurança da IoT devem ser um processo contínuo integrado em todas as fases do ciclo de vida do dispositivo, e não apenas uma validação única antes do lançamento do produto. Na fase de projeto, é fundamental realizar a modelagem de ameaças e estabelecer requisitos de segurança desde o início, quando as decisões arquitetônicas têm maior influência na segurança a longo prazo. Durante o desenvolvimento, os esforços de teste devem se concentrar na identificação de vulnerabilidades no nível do código, na verificação da segurança de bibliotecas de terceiros e na realização de análises estáticas e dinâmicas em estágio inicial. Antes do lançamento, uma avaliação abrangente — incluindo validação de firmware, análise de protocolo de comunicação, teste de interface de hardware e avaliação de segurança de back-end — é essencial para garantir que o dispositivo esteja protegido contra ameaças conhecidas.
No entanto, os testes de segurança devem continuar após o dispositivo entrar no mercado. As avaliações pós-implantação são essenciais, especialmente quando são lançadas atualizações de firmware, novos recursos são integrados ou vulnerabilidades recém-descobertas afetam a pilha de software ou serviços externos. Dada a longa vida útil e os ambientes de implantação frequentemente sem supervisão dos dispositivos IoT, eles estão perpetuamente expostos a ameaças cibernéticas em constante evolução. Reavaliações periódicas — idealmente realizadas anualmente ou após qualquer mudança significativa — ajudam a manter a conformidade com os padrões de segurança do setor e protegem o dispositivo contra riscos emergentes. O fortalecimento da segurança por meio de monitoramento contínuo, automação de testes remotos e estruturas de atualização seguras over-the-air (OTA) garante resiliência de longo prazo em todo o ciclo de vida do dispositivo.