Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Keysight IxChariot é uma solução leve e baseada em software para validar o desempenho de aplicações em redes com fio, sem fio e na nuvem. O IxChariot é instalado em endpoints. Ele emula aplicações em escala para medir taxa de transferência, latência, jitter, perda de pacotes e qualidade de experiência para aplicações de voz, vídeo e dados. Com uma rica biblioteca de scripts de aplicação pré-construídos, o IxChariot ajuda a avaliar a prontidão e a confiabilidade de redes e sistemas cliente-servidor em ambientes de laboratório ou produção. Implante-o em endpoints distribuídos para testar de praticamente qualquer local e escalar avaliações de desempenho em múltiplos sites e grupos de usuários. Selecione a configuração que se alinha ao seu ambiente de implantação e escopo de teste. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Simula fluxos de aplicativos reais, como HTTP, VoIP, vídeo e transferência de arquivos, usando uma biblioteca abrangente de scripts de teste pré-construídos.
Implante agentes de endpoint em laptops, dispositivos móveis, servidores e máquinas virtuais para testar o desempenho em qualquer lugar da rede, sem hardware especializado.
Avalie a qualidade da rede com conexões simultâneas entre campi, filiais e ambientes em nuvem para garantir uma experiência consistente ao usuário final.
Meça a experiência do usuário em tempo real na produção ou pré-implantação sem interromper as operações.
Device pairs
1 até 500
Protocol support
TCP, UDP, RTP, IPv4, IPv6, IP multicast, VoIP, Video
License options
Perpetual
920-0020
O software Keysight IxChariot inclui uma licença de console para usuário único para ajudá-lo a gerenciar seus testes a partir de uma interface de usuário moderna e intuitiva baseada na web.
920-0051
O software Keysight IxChariot inclui um complemento de licença flutuante com 50 pares de pontos finais de desempenho para ajudá-lo a gerenciar seus testes a partir de uma interface de usuário moderna e intuitiva baseada na web.
920-0015
O software Keysight IxChariot inclui um complemento de licença flutuante com 500 pares de pontos finais de desempenho para ajudá-lo a gerenciar seus testes a partir de uma interface de usuário moderna e intuitiva baseada na web.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.