Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de protocolo PCIe da classe LA5 da Keysight incluem o P5552A e o P5570A.
Os analisadores de protocolo PCIe da classe LA5 da Keysight fornecem uma visão profunda da comunicação PCIe, permitindo capturar, decodificar e analisar o tráfego de dados de alta velocidade com precisão. Esses analisadores ajudam a identificar problemas no nível do protocolo, validar o desempenho do sistema e acelerar a depuração em projetos PCIe complexos. Ao fornecer visibilidade abrangente das transações de dados, tempo e conformidade com o protocolo, eles ajudam a validar a comunicação entre dispositivos que usam a interface PCIe. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Suporta todas as gerações PCIe (1.0 a 6.0) e CXL, permitindo a validação de dispositivos PCIe legados e tecnologias de memória e aceleradores de última geração.
Capture atividades PCIe estendidas sem perda de dados usando até 16 GB de memória de rastreamento com compactação em tempo real, ideal para analisar transações complexas e depurar problemas intermitentes.
Projetado para minimizar as interferências de canal no tráfego de alta velocidade observado entre o sistema host e o seu dispositivo, maximizando a integridade do sinal.
O design de placa única com suportes de fixação seguros garante uma configuração rápida e prática, além de estabilidade na bancada do laboratório, protegendo os protótipos e mantendo a integridade do sinal durante os testes.
Maximum data rate
32 GT/s até 64 GT/s
Protocols
NRZ, PAM4
Standards
PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 6.0
P5570A
O analisador de protocolo PCIe® 6.0 da Keysight redefine a depuração e a validação de protocolos por meio de um novo e inovador formato de cartão CEM, proporcionando uma grande melhoria na integridade e equalização do sinal com conexão instantânea a sistemas e dispositivos em teste.
O analisador de protocolo PCIe 6.0 P5570A da Keysight apresenta um novo formato que pode ser facilmente implantado em ambiente de bancada de laboratório para permitir uma análise profunda do protocolo de um sistema PCIe com integridade de sinal incomparável. Localize erros de protocolo ou valide as operações do dispositivo visualizando dados da camada física até a camada transacional com facilidade.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de protocolo PCIe é usado para capturar e analisar o tráfego de dados entre dispositivos conectados por PCIe para ajudar a depurar, validar e otimizar o desempenho do sistema. Ele fornece visibilidade profunda da pilha de protocolos PCIe, permitindo que os usuários monitorem transações, estados de link, configurações de pista e detectem erros, como novas tentativas, falhas de CRC e violações de protocolo. Essa ferramenta é essencial para solucionar problemas de interoperabilidade, verificar a conformidade com a especificação PCIe e analisar a largura de banda e a latência em diferentes gerações e larguras de pista. É comumente usada por equipes de hardware, firmware e validação durante o desenvolvimento e os testes do sistema.
A equalização integrada é importante em um analisador de protocolo PCIe porque permite a captura e análise precisas de sinais de alta velocidade em canais do mundo real, onde a integridade do sinal se degrada devido à perda e distorção. À medida que as velocidades PCIe aumentam (por exemplo, Gen4, Gen5, Gen6), a equalização se torna crítica para compensar esses efeitos e recuperar dados limpos de sinais ruidosos ou atenuados. Ao integrar a equalização, o analisador pode interpretar símbolos e decodificar o tráfego de maneira confiável, sem a necessidade de condicionamento de sinal externo. Isso garante uma visibilidade precisa do protocolo, especialmente ao testar diferentes comprimentos de cabo, conectores ou layouts de placa, tornando o analisador mais eficaz para depurar e validar links PCIe de alta velocidade.
O software de automação desempenha um papel fundamental na análise do protocolo PCIe, simplificando tarefas repetitivas, melhorando a consistência dos testes e acelerando os fluxos de trabalho de validação. Ele permite que os usuários configurem automaticamente as configurações de teste, acionem eventos específicos, capturem dados e analisem resultados em vários ciclos de teste sem intervenção manual. Isso é especialmente valioso para testes de regressão, testes de estresse de longa duração e verificação de conformidade, onde a consistência e a eficiência são fundamentais. A automação também permite a integração com estruturas de teste mais amplas, ajudando as equipes a identificar problemas mais cedo no ciclo de desenvolvimento e reduzindo o tempo de depuração em sistemas PCIe complexos.