Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기는 PCIe 통신에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 고속 데이터 트래픽을 정밀하게 캡처, 디코딩 및 분석할 수 있도록 합니다. 이 분석기는 프로토콜 수준 문제를 식별하고, 시스템 성능을 검증하며, 복잡한 PCIe 설계에서 디버깅 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 데이터 트랜잭션, 타이밍 및 프로토콜 준수에 대한 포괄적인 가시성을 제공함으로써 PCIe 인터페이스를 사용하는 디바이스 간의 통신을 검증하는 데 기여합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
모든 PCIe 세대(1.0 ~ 6.0) 및 CXL을 지원하여 기존 PCIe 디바이스와 차세대 메모리 및 가속기 기술을 모두 검증할 수 있습니다.
실시간 압축 기능이 있는 최대 16GB의 트레이스 메모리를 사용하여 데이터 손실 없이 확장된 PCIe 활동을 캡처하여 복잡한 트랜잭션 분석 및 간헐적 문제 디버깅에 이상적입니다.
호스트 시스템과 디바이스 간에 관찰되는 고속 트래픽에 대한 채널 손상을 최소화하도록 설계되어 신호 무결성을 극대화합니다.
보안 브래킷 마운트가 있는 단일 카드 설계는 랩 벤치에서 빠르고 편리한 설정 및 안정성을 보장하며, 프로토타입을 보호하고 테스트 중 신호 무결성을 유지합니다.
Maximum data rate
32 GT/s ~ 64 GT/s
Protocols
NRZ, PAM4
Standards
PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 6.0
P5570A
키사이트 PCIe 6.0 프로토콜 분석기는 테스트 대상 디바이스 및 시스템에 대한 즉각적인 연결로 신호 무결성과 이퀄라이제이션을 대폭 개선한 새로운 혁신적인 CEM 카드 폼팩터를 통해 프로토콜 디버깅과 검증을 새롭게 정의합니다.
새로운 폼팩터를 채택하고 있는 키사이트 P5570A PCIe 6.0 프로토콜 분석기는 분석기와 인터포저를 모두 하나의 설계에 통합하여 연결을 간소화하고 신호 무결성을 개선했습니다. 이제 더 이상 벤치가 큰 선시 설정, 인터포저 카드 밸런싱 작업, 길고 무거운 케이블이 필요치 않습니다. 이 새로운 설계에서는 필요한 실험실 벤치가 더 작기 때문에 다기능성이 개선됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
PCIe 프로토콜 분석기는 PCIe 연결 장치 간의 데이터 트래픽을 캡처하고 분석하는 데 사용되어 시스템 성능을 디버깅, 검증 및 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이 분석기는 PCIe 프로토콜 스택에 대한 심층적인 가시성을 제공하여 사용자가 트랜잭션, 링크 상태, 레인 구성 등을 모니터링하고 재시도, CRC 실패, 프로토콜 위반과 같은 오류를 감지할 수 있도록 합니다. 이 도구는 상호 운용성 문제 해결, PCIe 사양 준수 확인, 그리고 다양한 세대 및 레인 폭에 걸친 대역폭 및 지연 시간 분석에 필수적입니다. 하드웨어, 펌웨어 및 검증 팀에서 개발 및 시스템 테스트 중에 일반적으로 사용됩니다.
내장형 이퀄라이제이션은 손실 및 왜곡으로 인해 신호 무결성이 저하되는 실제 채널에서 고속 신호의 정확한 캡처 및 분석을 가능하게 하므로 PCIe 프로토콜 분석기에서 중요합니다. PCIe 속도가 증가함에 따라(예: Gen4, Gen5, Gen6) 이퀄라이제이션은 이러한 효과를 보상하고 노이즈가 많거나 감쇠된 신호에서 깨끗한 데이터를 복구하는 데 필수적입니다. 이퀄라이제이션을 통합함으로써 분석기는 외부 신호 컨디셔닝 없이도 심볼을 안정적으로 해석하고 트래픽을 디코딩할 수 있습니다. 이는 특히 다양한 케이블 길이, 커넥터 또는 보드 레이아웃에서 테스트할 때 정확한 프로토콜 가시성을 보장하여 고속 PCIe 링크 디버깅 및 검증에 분석기를 더욱 효과적으로 만듭니다.
자동화 소프트웨어는 반복 작업을 간소화하고 테스트 일관성을 개선하며 검증 워크플로우를 가속화함으로써 PCIe 프로토콜 분석에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 이를 통해 사용자는 수동 개입 없이 테스트 설정을 자동으로 구성하고, 특정 이벤트를 트리거하며, 데이터를 캡처하고, 여러 테스트 주기에서 결과를 분석할 수 있습니다. 이는 일관성과 효율성이 중요한 회귀 테스트, 장시간 스트레스 테스트 및 규정 준수 검증에 특히 유용합니다. 또한 자동화는 더 광범위한 테스트 프레임워크와의 통합을 허용하여 팀이 개발 주기 초기에 문제를 식별하고 복잡한 PCIe 시스템에서 디버깅 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.