Modelo:
66309D
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC para comunicações móveis da classe NU4 da Keysight incluem as fontes de alimentação da série 66300.
A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66309D oferece duas saídas para testar tanto a alimentação da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria.
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
Yes
Battery emulation
No
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 37.893
Modelo:
66309D
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de alimentação CC para comunicação móvel, saída dupla 15 V/3 A, 12 V/1,5 A, com DVM. GPIB. | Retorno à Keysight Garantia - 3 anos. | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano
1
Fonte de alimentação CC 191-233 VCA, 50/60 Hz
A série 663xx de fontes CC para comunicação móvel oferece diversos recursos que são ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o rendimento máximo do sistema de teste, pois minimiza desligamentos do dispositivo devido a quedas de tensão nas conexões de teste. O sistema de medição avançado mede drenos de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight permite que fabricantes de telefones celulares detectem conexões com sensibilidade aberta permanente e intermitentemente.
A fonte CC para comunicação móvel 66309D possui duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o circuito do carregador da bateria, permitindo que os usuários testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Esse recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em um espaço de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes avulsas. A fonte 66309D tem todos os recursos da 66309B, com a adição de um voltímetro digital integrado.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.