Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
HD3RACK
Atualize seu osciloscópio InfiniiVision HD3 Series com um kit de montagem em rack.
Kit de montagem em rack para o osciloscópio Keysight InfiniiVision série HD3.
Y1160A
Permite instalar, recuar ou montar ao contrário até dois instrumentos L4400 por prateleira, ocupando uma unidade de espaço EIA no rack.
O Y1160A permite a montagem dos instrumentos LXI da série L4400 em gabinetes rack EIA. O kit permite a montagem embutida, recuada ou reversa de até dois instrumentos L4400 por prateleira, ocupando uma unidade de espaço rack EIA.
Y1130B
Kit de montagem em rack para a unidade multifuncional de comutação/medição 34980A.
O Y1130B é usado para montagem em rack frontal ou traseira. Também é necessário um kit de trilhos. Para racks Keysight, solicite um kit de trilhos E3663AC para montagem frontal ou um kit de trilhos E3664AC para montagem traseira. Para racks que não sejam da Keysight, use um kit de trilhos de terceiros.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
N2902B
Monte osciloscópios das séries S e 9000 em um gabinete rack padrão com prateleira de suporte e ferragens.
Este kit de montagem em rack consiste em uma prateleira de suporte e ferragens para montar os osciloscópios das séries S e 9000 em um gabinete de rack padrão da Electronics Association (EIA).
N6708A
O kit de painéis de enchimento N6708A destina-se a ser utilizado com os mainframes do sistema de alimentação modular de baixo perfil N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A.
O kit de painel de preenchimento N6708A deve ser utilizado com os mainframes de sistema de alimentação modular compactos N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A. Para o funcionamento adequado desses mainframes, quaisquer slots vazios devem ser preenchidos com o painel. O kit de painel de preenchimento contém 3 painéis, portanto, cada kit pode preencher até 3 slots vazios.
O kit de painel de preenchimento N6708A também pode ser solicitado como opção FLR para qualquer mainframe do sistema de alimentação compacto N6700.
• Deseja combinar módulos? Veja todos os módulos N6700 disponíveis
N6709C
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1 U.
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1U. Este kit de montagem em rack inclui suportes frontais e traseiros que substituem os trilhos ou corrediças padrão do rack. Observação: os trilhos e corrediças padrão para rack não são compatíveis com a série N6700, pois bloqueiam as entradas de ar na lateral do chassi.
O kit de montagem em rack N6709C também pode ser encomendado como opção 908 em qualquer fonte de alimentação modular da série N6700.
E36110A
Prenda até 4 unidades das fontes de alimentação CC da série E36100B horizontalmente em um gabinete rack padrão de 19 polegadas.
O kit de montagem em rack Keysight E36110A foi projetado para fixar de 1 a 4 unidades de fontes de alimentação CC da série E36100B horizontalmente em um gabinete de rack padrão de 19 polegadas. Elas foram projetadas para caber em duas unidades de rack (2U) de espaço.
O Keysight E36110A é compatível com os modelos Keysight E36102B, E36103B, E36104B, E36105B e E36106B.
Para obter mais informações sobre os kits de montagem em rack da Keysight, visite kits e componentes de montagem em rack.
DAQA190A
Use esta flange de rack e painel de enchimento com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou direito do rack.
O kit de montagem em rack Keysight DAQA190A/1CM124A foi projetado para uso com apenas um instrumento, montado no lado esquerdo ou direito do rack. O kit inclui uma flange de rack e um painel de preenchimento com largura de meio rack, quatro parafusos para fixar o instrumento, quatro parafusos de rack com porcas e instruções de instalação em inglês.
O Keysight DAQA190A/1CM124A é compatível com os sistemas de aquisição de dados Keysight DAQ970A, DAQ973A, 34970A e 34972A, os DMMs Keysight 34460A, 34461A, 34465A, 34470A e 34420A, e os geradores de funções das séries Keysight 33500B e 33600A.
Para obter mais informações sobre DAQ, visite a página Keysight aquisição de dados - daq.
Saiba mais sobre acessórios e opções para aquisição de dados
34193A
Use este kit adaptador para montar um único módulo de ½ ou dois instrumentos System II padrão de ¼ de largura.
O kit adaptador de montagem em rack 34193A da Keysight (5063-9243) é utilizado para montar um módulo de ½ largura ou dois módulos de ¼ de largura do padrão de instrumentos 3U System II de 132,6 mm, tais como os produtos E3631A até o E3634A e E3646A até o E3649A da Keysight. Para maiores detalhes, veja o catálogo de produtos de solução de gabinetes.
34192A
Prenda o instrumento à parte frontal de um gabinete System II; combine com o Kit de Ligação Dual Lock 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
O kit de flange de montagem em rack duplo Keysight 34192A (5063-9214) fixa o instrumento na parte frontal do gabinete do System II. Este kit pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo 34194A para montar dois instrumentos Keysight System II (meia largura, altura 3U) lado a lado.
O kit de flange de montagem em rack duplo Keysight 34192A é compatível com qualquer instrumento padrão System II 3U de 132,6 mm de altura, como o Keysight 6811B, 6812B e 6813B.
Consulte o link para obter mais informações sobre as fontes de alimentação CA de alto desempenho da Keysight e acessórios relacionados.
34191A
Use este produto com o Kit de Ligação Dupla 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A (5063-9212) fixa o instrumento na frente de um gabinete System II. Esse kit pode ser utilizado com o kit de fixação dupla 34194A para realizar a montagem de dois instrumentos System II (meia largura, 2U de altura - 88,1 mm) lado a lado.
O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e a série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
DAQA191A
Fixa instrumentos DAQ ou DMM à parte frontal de um gabinete System II; pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo DAQA194A.
O kit de flange de montagem em rack duplo Keysight DAQA191A /1CM107A fixa o instrumento na parte frontal do gabinete do System II. Este kit pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo DAQA194A para montar dois instrumentos Keysight System II (meia largura, altura 2U - 88,1 mm) lado a lado.
O Keysight DAQA191A/1CM107A é compatível com os sistemas de aquisição de dados Keysight DAQ970A, DAQ973A, 34970A e 34972A, os DMMs Keysight 34460A, 34461A, 34465A, 34470A e 34420A, e os geradores de função das séries Keysight 33500B e 33600A.
Para obter mais informações sobre DAQ, acesse a página de aquisição de dados da Keysight.