Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
11970W
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda W.
O misturador de guia de onda Keysight 11970W é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970W amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda W (75 a 110 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970W ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
11970V
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda V.
O misturador de guia de onda Keysight 11970V é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970V amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda V (50 a 75 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970V ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
11970U
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinais de alto desempenho N9030A PXA para a banda U.
O misturador de guia de onda Keysight 11970U é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970U amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda U (40 a 60 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970U ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
11970Q
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda Q.
O misturador de guia de onda Keysight 11970Q é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é alcançado sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas porque não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970Q amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda Q (33 a 50 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970Q ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DPL.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
11970A
Amplie a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho N9030A PXA para a banda A.
O misturador de guia de onda Keysight 11970A é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970A amplia a faixa de frequência do analisador de sinal de alto desempenho Keysight N9030A PXA para a banda A (26,5 a 40 GHz). Ele também é totalmente compatível com outros analisadores de espectro da Keysight, incluindo: o E4440A/46A/48A PSA (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
É necessário um diplexador externo para conectar o 11970A ao N9030A PXA (com a opção EXM). O diplexador recomendado pode ser adquirido na Keysight com o número de modelo N9029AE13 ou na OML, Inc. com o número de modelo DLP.313B.
Entre em contato com o seu representante de vendas da Keysight para solicitar o N9029AE13.
11970K
Amplie a faixa de frequência dos analisadores de espectro Keysight compatíveis para a banda K.
O misturador de guia de onda Keysight 11970K é um misturador harmônico de uso geral que emprega um design de diodo duplo para obter resposta de frequência plana e baixa perda de conversão. Isso é obtido sem polarização CC externa ou stubs de sintonia. A operação manual e a operação de hardware controlada por computador são simplificadas, pois não são necessários ajustes de polarização e sintonia do misturador.
O 11970K amplia a faixa de frequência dos analisadores de espectro da Keysight para a banda K (18 a 26,5 GHz). Os analisadores de espectro compatíveis da Keysight incluem: o PSA E4440A/E4446A/E4448A (com a opção AYZ), o E4407B ESA-E (com a opção AYZ), o 856xEC, o 8566B (com um pré-amplificador) e o analisador modular 7000 (com o módulo de interface do misturador externo 70907A/B).
O 11970K não é compatível com o analisador de sinal N9030A PXA.
M1970E
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970E opera na faixa de 60 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
Recursos inteligentes integrados
DANL e TOI aprimorados
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1970E de 60 a 90 GHz é um misturador não pré-selecionado que ampliará a faixa de frequência operacional dos analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA até 90 GHz. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
M1970V
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970V opera na faixa de 50 a 75/80 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
Detecção automática do modelo e do número de série do misturador quando utilizado com os analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA
o Configuração automática da faixa de frequência padrão e do número de harmônicas do LO
o Alinhamento automático do LO na inicialização
o Execução automática da calibração quando ocorrem mudanças de tempo e temperatura
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1970V 50 a 75/80 GHz é um misturador não pré-selecionado que ampliará a faixa de frequência operacional dos analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA até 80 GHz. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
M1970W
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970W opera na faixa de 75 a 110 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1970W 75 a 110 GHz é um misturador não pré-selecionado que ampliará a faixa de frequência operacional dos analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA até 110 GHz. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
M1971E
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1971E opera na faixa de 55 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
- Configuração automática da faixa de frequência padrão e dos números harmônicos LO
- Alinhamento automático do LO na inicialização
- Calibração automática ao ocorrer alterações de tempo e temperatura
Os misturadores harmônicos de guia de onda Keysight M1971E 55/60 a 90 GHz são misturadores não pré-selecionados que oferecem uma solução completa para análise de sinais de ondas milimétricas de banda larga de mais de 2 GHz com analisadores de sinal da série X. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
Opção 001 Misturador harmônico de guia de ondas de 60 a 90 GHz
Opção 003 Misturador harmônico de guia de ondas de 55 a 90 GHz
M1971W
Corrige automaticamente a amplitude e transfere dados de perda de conversão com recursos plug-and-play USB
Recursos inteligentes integrados:
DANL e TOI aprimorados:
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1971W 75 a 110 GHz é um misturador não pré-selecionado que oferece uma solução completa para análise de sinais de ondas milimétricas de banda larga de mais de 2 GHz com analisadores de sinal da série X. Recursos inteligentes integrados ajudam a simplificar significativamente a configuração geral do teste e melhorar o DANL e o TOI do sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
M1971V
Corrige automaticamente a amplitude e transfere dados de perda de conversão com recursos plug-and-play USB
Recursos inteligentes integrados:
DANL e TOI aprimorados:
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1971V de 50 a 75 GHz é um misturador não pré-selecionado que oferece uma solução completa para análise de sinais de ondas milimétricas de banda larga de mais de 2 GHz com analisadores de sinal da série X. Recursos inteligentes integrados ajudam a simplificar significativamente a configuração geral do teste e melhorar o DANL e o TOI do sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.