Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 57

Imagem do atenuador programável, 4 GHz, 70 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 4 GHz, 70 dB, incrementos de 10 dB
Modelo
8495G
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
APC-7, SMA, Tipo N
Faixa de frequência
CC a 4 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 26,5 GHz, 70 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 26,5 GHz, 70 dB, incrementos de 10 dB
Modelo
8495K
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
CC a 26.5 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 50 GHz, 65 dB, incrementos de 5 dB
Atenuador programável, 50 GHz, 65 dB, incrementos de 5 dB
Modelo
84908M
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
CC a 50 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 50 GHz, 60 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 50 GHz, 60 dB, incrementos de 10 dB
Modelo
84905M
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Faixa de frequência
CC a 50 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 50 GHz, 11 dB, incrementos de 1 dB
Atenuador programável, 50 GHz, 11 dB, incrementos de 1 dB
Modelo
84904M
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Faixa de frequência
CC a 50 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 26,5 GHz, 90 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 26,5 GHz, 90 dB, passos de 10 dB
Modelo
84906K
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
CC a 26.5 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 26,5 GHz, 70 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 26,5 GHz, 70 dB, passos de 10 dB
Modelo
84907K
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
CC a 26.5 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 4 GHz, 11 dB, incrementos de 1 dB
Atenuador programável, 4 GHz, 11 dB, incrementos de 1 dB
Modelo
8494G
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
APC-7, SMA, Tipo N
Faixa de frequência
CC a 4 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 4 GHz, 110 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 4 GHz, 110 dB, incrementos de 10 dB
Modelo
8496G
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
APC-7, SMA, Tipo N
Faixa de frequência
CC a 4 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 40 GHz, 90 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 40 GHz, 90 dB, incrementos de 10 dB
Modelo
84906L
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Faixa de frequência
CC a 40 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 40 GHz, 70 dB, incrementos de 10 dB
Atenuador programável, 40 GHz, 70 dB, incrementos de 10 dB
Modelo
84907L
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Faixa de frequência
CC a 40 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Imagem do atenuador programável, 40 GHz, 11 dB, incrementos de 1 dB
Atenuador programável, 40 GHz, 11 dB, incrementos de 1 dB
Modelo
84904L
ConectarVerificar
-
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Faixa de frequência
CC a 40 GHz
Número de canais
1
Plataforma
-
Tipo
-
Limpar tudo