Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
81000FI
Simplifique suas conexões com a interface do conector 81000FI.
U1179A
Use este suporte para conectar seu multímetro digital portátil da série U1240 ao cabo USB IR U1173A.
O suporte pode ser conectado aos multímetros digitais portáteis da série U1240 da Keysight para conexão com o cabo IR-USB U1173A.
P281B
Transforme uma linha de transmissão de guia de ondas em uma linha coaxial de 50 Ω com uma SWR máxima de 1,25.
O adaptador Keysight P281B transforma a linha de transmissão do guia de ondas em uma linha coaxial de 50 ohms. A energia pode ser transmitida em qualquer direção, e cada adaptador cobre toda a faixa de frequência de sua banda de guia de ondas com SWR inferior a 1,3.
Saiba mais sobre as informações mais recentes sobre adaptadores de guia de onda da Keysight.
P281C
Transforme uma linha de transmissão de guia de ondas em uma linha coaxial de 50 Ω com uma SWR máxima de 1,06.
O adaptador Keysight P281C transforma a linha de transmissão do guia de ondas em uma linha coaxial de 50 ohms. A energia pode ser transmitida em qualquer direção, e cada adaptador cobre toda a faixa de frequência de sua banda de guia de ondas com SWR inferior a 1,3.
Saiba mais sobre as informações mais recentes sobre adaptadores de guia de onda da Keysight.
Q281A
Transforme uma linha de transmissão de guia de ondas em uma linha coaxial de 50 Ω com uma SWR máxima de 1,17.
O Keysight Q281A é um adaptador de guia de onda fêmea de 2,4 mm para WR-22 que opera na faixa de frequência de 33 a 50 GHz. Esses adaptadores transformam linhas de transmissão de guia de onda em linhas coaxiais de 50 ohms. A energia pode ser transmitida em qualquer direção, e cada adaptador cobre toda a faixa de frequência de sua banda de guia de onda com SWR inferior a 1,3.
Saiba mais sobre as informações mais recentes sobre adaptadores de guia de onda da Keysight.
Y1900B
Oferece precisão de medição, versatilidade e facilidade de uso para medições em wafer e coaxiais.
O adaptador coaxial para coaxial reforçado de precisão de 1,0 milímetro Keysight Y1900B oferece uma maneira simples de medir dispositivos coaxiais em frequências mais altas. Ele foi projetado para a medição de componentes com 50 ohms e faixa de frequência de CC a 120 GHz.
R281B
Transforme uma linha de transmissão de guia de ondas em uma linha coaxial de 50 Ω com uma SWR máxima de 1,13.
O adaptador Keysight R281B transforma a linha de transmissão do guia de ondas em uma linha coaxial de 50 ohms. A energia pode ser transmitida em qualquer direção, e cada adaptador cobre toda a faixa de frequência de sua banda de guia de ondas com SWR inferior a 1,3.
85130G
Projetado para proteger a porta do conjunto de teste com um conector fêmea especial resistente e uma perda de retorno de 23 dB ou melhor
O adaptador de porta de teste Keysight 85130G foi projetado para proteger a porta do conjunto de teste quando ela estiver conectada diretamente ao dispositivo em teste. Esses adaptadores têm um conector fêmea robusto especial projetado para conexão com a porta de teste do analisador de rede. Esse conector especial não se encaixa em um conector macho padrão, mas converte a porta robusta do conjunto de teste em uma conexão que pode ser acoplada ao dispositivo em teste. O conjunto contém um adaptador NMD-2,4 mm (f) para NMD-2,4 mm (m) e um adaptador NMD-2,4 mm (f) para PSC-2,4 mm (f). A faixa de frequência para esses adaptadores é de CC a 50 GHz, com uma perda de retorno de 23 dB ou melhor.
85130F
Projetado para proteger a porta do conjunto de teste com um conector fêmea especial resistente e uma perda de retorno de 26 dB ou melhor
O adaptador de porta de teste Keysight 85130F foi projetado para proteger a porta do conjunto de teste quando ela estiver conectada diretamente ao dispositivo em teste. Esses adaptadores têm um conector fêmea resistente especial projetado para conexão com a porta de teste do analisador de rede. Esse conector especial não se encaixa em um conector macho padrão, mas converte a porta resistente do conjunto de teste em uma conexão que pode ser acoplada ao dispositivo em teste. O conjunto contém um adaptador macho de 2,4 mm para PSC-3,5 mm e um adaptador fêmea de 2,4 mm para PSC-3,5 mm. A faixa de frequência para esses adaptadores é de CC a 26,5 GHz com uma perda de retorno de 26 dB ou melhor.
85130D
Projetado para proteger a porta do conjunto de testes com um conector fêmea especial resistente e uma perda de retorno de 28 dB ou melhor.
O adaptador de porta de teste Keysight 85130D foi projetado para proteger a porta do conjunto de teste quando ela estiver conectada diretamente ao dispositivo em teste. Esses adaptadores possuem um conector fêmea resistente especial projetado para conexão com a porta de teste do analisador de rede. Esse conector especial não se encaixa em um conector macho padrão, mas converte a porta resistente do conjunto de teste em uma conexão que pode ser acoplada ao dispositivo em teste. O conjunto contém um adaptador macho de 3,5 mm para PSC-3,5 mm e um adaptador fêmea de 3,5 mm para PSC-3,5 mm. A faixa de frequência para esses adaptadores é de CC a 26,5 GHz com uma perda de retorno de 28 dB ou melhor.
Para obter mais informações sobre cabos e adaptadores de 3,5 mm, visite Cabos para analisadores de rede com portas de teste de 3,5 mm.
Y1139A
Usado para construir cabos personalizados para 34921/23/25/31/32/33/37/38 – Dsub fêmea de 50 pinos – 125 V
Utilizado para 34921/23/25/31/32/33/37/38 – Dsub fêmea de 50 pinos – 125 V. O kit de conectores é utilizado para construir cabos personalizados.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
BT2180A
Placa de expansão, DB37(f) para terminais de parafuso
Para 16 canais de medição. Um conector DB37(f) para conectar a 16 canais do BT2152B. O DB37(f) conecta-se na placa a dois conectores de terminal de parafuso de 16 pinos (um para o terminal + de todos os canais e outro para o terminal – de todos os canais). Os conectores de terminal de parafuso suportam fiação de par trançado (16-30 AWG) para as células em teste ou para a fixação das células. Os terminais de parafuso têm espaçamento de 4 mm. As placas têm pés para uso em uma mesa e 4 orifícios de montagem para espaçadores e/ou para fixar a placa dentro de gabinetes ou dispositivos de teste.
Saiba mais sobre as soluções de medição de autodescarga da Keysight