Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Y1731A
Sinais de controle de acesso dos VNAs PXI M983xA e M980xA ou dos VNAs da série Streamline P50xxA/B e P93xxB com doze conectores SMB.
O módulo adaptador de E/S PXI Y1731A da Keysight está equipado com doze conectores SMB para acessar sinais de controle do analisador de rede vetorial (VNA), como PXI VNA (M983xA ou M980xA) ou Streamline Series VNA (P50xxA/B ou P93xxB).
O Y1731A é necessário para medições sincronizadas usando o VNA e periféricos externos (por exemplo, manipulador de dispositivos, geradores/moduladores de pulsos, comutador RF ou gerador de sinais, etc.).
U5532C
Fornece ao usuário do receptor de medição N5531X um único dispositivo de entrada de RF que cobre até 50 GHz.
O módulo sensor de potência USB U5532C foi especialmente projetado para o receptor de medição N5531X. Baseado no sensor de potência USB da Keysight e em um divisor de potência, o U5532C oferece ao usuário do receptor de medição N5531X um único dispositivo de entrada de RF que cobre até 50 GHz. O uso do módulo sensor de potência USB U5532C elimina a necessidade de um medidor de potência externo, simplificando o processo de configuração e economizando espaço no laboratório. A integridade e a precisão da medição são garantidas por conjuntos de especificações totalmente definidos. A rastreabilidade das incertezas de medição também é assegurada.
O recurso recém-introduzido de arquivo de calibração “integrado” (para o U5532C com prefixo de número de série MY/SG6013 ou superior) recupera automaticamente os fatores de calibração armazenados dentro de cada módulo sensor U5532C. Isso torna o U5532C um dispositivo USB verdadeiramente “plug-and-play”, minimizando os erros humanos e economizando o tempo precioso do operador.
10833A
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 1 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833A (1 metro) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
E5810B
Compartilhe sistemas de teste usando um gateway remoto entre computadores em rede e instrumentos GPIB, USB e RS-232.
O E5810B é a próxima geração do E5810A e fornece um gateway entre sistemas de computadores equipados com rede (usando LAN) e instrumentos GPIB, USB e RS-232 em uma solução de conectividade de caixa única. Com essa porta de conexão, vários usuários podem compartilhar os instrumentos de diferentes locais por meio de uma LAN (1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T).
10833F
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 6 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833F (6 metros) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
10833D
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 0,5 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833D (0,5 metro) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 44.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
10833G
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 8 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833G (8 metros) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
82350C
Suporta velocidades de transferência rápidas para alto rendimento de dados e conecta-se facilmente a computadores de baixo perfil.
Características
Ideal para
O Keysight 82350C é uma interface IEEE-488 de alto desempenho para PCs baseados em PCI de 5 V. Obtenha maior flexibilidade com sua configuração plug-and-play e capacidade de ser usado em um PC de baixo perfil com uma mudança de suporte.
Falsificações deste produto ou de produtos similares foram encontradas no mercado. Para garantir que você está comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho que espera, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar ou alugar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
Saiba mais sobre os produtos e cabos GPIB da Keysight
10833B
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 2 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833B (2 metros) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
10833C
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 4 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833C (4 metros) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
82357B
Conecte-se facilmente a instrumentos GBIP a partir de uma porta USB; sem interruptores, sem placas de PC e sem fontes de alimentação externas necessárias.
A interface USB/GPIB Keysight 82357B fornece uma conexão direta entre uma porta USB do seu laptop ou PC desktop e instrumentos GPIB. Não há interruptores para configurar, placas de PC para instalar nem fontes de alimentação externas necessárias. Conectar-se nunca foi tão fácil.
DSOXGPIB
O módulo de conexão GPIB DSOXGPIB é conectado ao slot de expansão do painel traseiro para fornecer comunicação de handshaking e interface através de um barramento de dados de 8 bits.
GPIB (também conhecido como IEEE-488 ou HPIB) é um padrão para comunicação e controle de instrumentação utilizado por muitos fabricantes.
O produto DSOX2000-806 foi descontinuado e o substituto é o DSOXGPIB.