Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
SP0630A
El adaptador host/destino SP0630A Gen4 es una solución transparente de alto rendimiento para conectar servidores a subsistemas de E/S externos. Basado en la arquitectura de puente PCI Express Gen4.0 de Microsemi®, el adaptador SP0630A permite conexiones de cable PCIe transparentes y fiables, así como aislamiento de reloj. Para aplicaciones de alto rendimiento, el SP0630A ofrece flexibilidad y rendimiento con una calidad de datos extremadamente alta. Combina un rendimiento de 256 Gb/s con la baja latencia de PCI Express, lo que lo hace ideal para sistemas de expansión de E/S externos.
DSOXLAN
Opere su osciloscopio de forma remota desde su PC utilizando una interfaz de navegador web virtual.
El módulo LAN/VGA le ofrece conectividad de red y compatibilidad total con LXI, así como la posibilidad de conectarse a un monitor externo. Maneje su osciloscopio de forma remota desde su PC utilizando la interfaz del navegador web con el panel frontal virtual, que tiene el mismo aspecto y funciona igual que el panel frontal real del osciloscopio, con las mismas teclas y mandos asociados. Se requiere un osciloscopio.
DSOXGPIB
El módulo de conexión GPIB DSOXGPIB se conecta a la ranura de expansión del panel trasero para proporcionar comunicaciones de intercambio de datos e interfaz a través de un bus de datos de 8 bits.
GPIB (también conocido como IEEE-488 o HPIB) es un estándar para la comunicación y el control de instrumentos utilizado por muchos fabricantes.
El producto DSOX2000-806 ha sido descatalogado y su sustituto es el DSOXGPIB.
E5810B
Comparta sistemas de prueba utilizando una puerta de enlace remota entre ordenadores conectados en red e instrumentos GPIB, USB y RS-232.
El E5810B es la siguiente generación del E5810A y proporciona una pasarela entre sistemas informáticos conectados en red (mediante LAN) e instrumentos GPIB, USB y RS-232 en una solución de conectividad todo en uno. Con esta pasarela, varios usuarios pueden compartir los instrumentos desde diferentes ubicaciones a través de una LAN (1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T).
Y1731A
Señales de control de acceso de los VNA PXI M983xA y M980xA o los VNA de la serie Streamline P50xxA/B y P93xxB con doce conectores SMB.
El módulo adaptador de E/S PXI Y1731A de Keysight está equipado con doce conectores SMB para acceder a las señales de control del analizador de redes vectoriales (VNA), como el PXI VNA (M983xA o M980xA) o el VNA de la serie Streamline (P50xxA/B o P93xxB).
El Y1731A es necesario para realizar mediciones sincronizadas utilizando el VNA y periféricos externos (por ejemplo, controlador de dispositivos, generadores/moduladores de impulsos, conmutador de RF o generador de señales, etc.).
EL34GPBU
El módulo de interfaz GPIB instalable por el usuario EL34GPBU (SCPI-1999, IEEE 488.2) añade una interfaz GPIB a su carga electrónica de banco de la serie EL30000.
Añada una interfaz GPIB a su carga electrónica de banco de la serie EL30000.
10833C
Conecte fácilmente instrumentos GPIB a su PC con este cable de 4 m para una integración rápida y sin problemas.
El cable GPIB Keysight 10833C (4 metros) está diseñado para ofrecer una fiabilidad y durabilidad excepcionales incluso en las condiciones más adversas. Al comprar cables GPIB de Keysight, puede estar seguro de que disfrutará de una compatibilidad automática y perfecta entre los ordenadores y los instrumentos de todo su sistema. Los cables, tarjetas y software de interfaz GPIB para sus ordenadores le facilitan el acceso y el control de los instrumentos, así como el intercambio de datos, y todo ello comienza con los cables que conectan su ordenador y el instrumento. Los cables GPIB de Keysight son totalmente compatibles con la especificación mecánica IEEE 488.1.
Para establecer rápidamente la conexión del instrumento en un PC, descargue e instale Keysight IO Libraries Suite.
Automatice y realice análisis de datos en su sistema de pruebas fácilmente con Keysight VEE Pro.
Se han encontrado en el mercado productos falsificados de este tipo o muy similares. Para asegurarse de que está comprando un producto Keysight auténtico con la calidad y el rendimiento que espera, adquiéralo a través de los distribuidores autorizados de Keysight. Haga clic en el botón «Cómo comprar o alquilar» situado arriba para encontrar distribuidores autorizados.
10833B
Conecte fácilmente instrumentos GPIB a su PC con este cable de 2 m para una integración rápida y sin problemas.
El cable GPIB Keysight 10833B (2 metros) está diseñado para ofrecer una fiabilidad y durabilidad excepcionales incluso en las condiciones más adversas. Al comprar cables GPIB de Keysight, puede estar seguro de que disfrutará de una compatibilidad automática y perfecta entre los ordenadores y los instrumentos de todo su sistema. Los cables, tarjetas y software de interfaz GPIB para sus ordenadores le facilitan el acceso y el control de los instrumentos, así como el intercambio de datos, y todo ello comienza con los cables que conectan su ordenador y el instrumento. Los cables GPIB de Keysight son totalmente compatibles con la especificación mecánica IEEE 488.1.
Para establecer rápidamente la conexión del instrumento en un PC, descargue e instale Keysight IO Libraries Suite.
Automatice y realice análisis de datos en su sistema de pruebas fácilmente con Keysight VEE Pro.
Se han encontrado en el mercado productos falsificados de este tipo o muy similares. Para asegurarse de que está comprando un producto Keysight auténtico con la calidad y el rendimiento que espera, adquiéralo a través de los distribuidores autorizados de Keysight. Haga clic en el botón «Cómo comprar o alquilar» situado arriba para encontrar distribuidores autorizados.
E363GPBU
Añada una interfaz GPIB a su fuente de alimentación de banco con triple salida de la serie E36300 o con rango automático de la serie E36200.
Añada la función GPIB a su fuente de alimentación de CC de triple salida de la serie E36300 o a su fuente de alimentación de CC con rango automático de la serie E36200.
10833A
Conecte fácilmente instrumentos GPIB a su PC con este cable de 1 m para una integración rápida y sin problemas.
El cable GPIB Keysight 10833A (1 metro) está diseñado para ofrecer una fiabilidad y durabilidad excepcionales incluso en las condiciones más adversas. Al comprar cables GPIB de Keysight, puede estar seguro de que disfrutará de una compatibilidad automática y perfecta entre los ordenadores y los instrumentos de todo su sistema. Los cables, tarjetas y software de interfaz GPIB para sus ordenadores le facilitan el acceso y el control de los instrumentos, así como el intercambio de datos, y todo ello comienza con los cables que conectan su ordenador y el instrumento. Los cables GPIB de Keysight son totalmente compatibles con la especificación mecánica IEEE 488.1.
Para establecer rápidamente la conexión del instrumento en un PC, descargue e instale Keysight IO Libraries Suite.
Automatice y realice análisis de datos en su sistema de pruebas fácilmente con Keysight VEE Pro.
Se han encontrado en el mercado productos falsificados de este tipo o muy similares. Para asegurarse de que está comprando un producto Keysight auténtico con la calidad y el rendimiento que espera, adquiéralo a través de los distribuidores autorizados de Keysight. Haga clic en el botón «Cómo comprar o alquilar» situado arriba para encontrar distribuidores autorizados.
Más información sobre los productos y cables GPIB de Keysight
10833F
Conecte fácilmente los instrumentos GPIB a su PC con este cable de 6 m para una integración rápida y sin problemas.
El cable GPIB Keysight 10833F (6 metros) está diseñado para ofrecer una fiabilidad y durabilidad excepcionales incluso en las condiciones más adversas. Al comprar cables GPIB de Keysight, puede estar seguro de que disfrutará de una compatibilidad automática y perfecta entre los ordenadores y los instrumentos de todo su sistema. Los cables, tarjetas y software de interfaz GPIB para sus ordenadores le facilitan el acceso y el control de los instrumentos, así como el intercambio de datos, y todo ello comienza con los cables que conectan su ordenador y el instrumento. Los cables GPIB de Keysight son totalmente compatibles con la especificación mecánica IEEE 488.1.
Para establecer rápidamente la conexión del instrumento en un PC, descargue e instale Keysight IO Libraries Suite.
Automatice y realice análisis de datos en su sistema de pruebas fácilmente con Keysight VEE Pro.
Se han encontrado en el mercado productos falsificados de este tipo o muy similares. Para asegurarse de que está comprando un producto Keysight auténtico con la calidad y el rendimiento que espera, adquiéralo a través de los distribuidores autorizados de Keysight. Haga clic en el botón «Cómo comprar o alquilar» situado arriba para encontrar distribuidores autorizados.
Más información sobre los productos y cables GPIB de Keysight
10833D
Conecte fácilmente los instrumentos GPIB a su PC con este cable de 0,5 m para una integración rápida y sin problemas.
El cable GPIB Keysight 10833D (0,5 metros) está diseñado para ofrecer una fiabilidad y durabilidad excepcionales incluso en las condiciones más adversas. Al comprar cables GPIB de Keysight, puede estar seguro de que disfrutará de una compatibilidad automática y perfecta entre los ordenadores y los instrumentos de todo su sistema. Los cables, tarjetas y software de interfaz GPIB para sus ordenadores le facilitan el acceso y el control de los instrumentos, así como el intercambio de datos, y todo ello comienza con los cables que conectan su ordenador y el instrumento. Los cables GPIB de Keysight son totalmente compatibles con la especificación mecánica IEEE 44.1.
Para establecer rápidamente la conexión del instrumento en un PC, descargue e instale Keysight IO Libraries Suite.
Automatice y realice análisis de datos en su sistema de pruebas fácilmente con Keysight VEE Pro.
Se han encontrado en el mercado productos falsificados de este tipo o muy similares. Para asegurarse de que está comprando un producto Keysight auténtico con la calidad y el rendimiento que espera, adquiéralo a través de los distribuidores autorizados de Keysight. Haga clic en el botón «Cómo comprar o alquilar» situado arriba para encontrar distribuidores autorizados.
Más información sobre los productos y cables GPIB de Keysight