PNT GSS7000

Com o simulador GNSS PNT7000A GSS7000, obtenha uma simulação multifrequência e multissistema GNSS que oferece resultados confiáveis com maior rapidez.

prod_image
  • Analog output

    Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate

  • Applications

    ADAS/AV development, Sensor fusion, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation

  • Frequency Options

    Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels

  • Constellations

    GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O simulador multifrequência e multissistema GSS7000 gera sinais simultâneos e coerentes de GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC (IRNSS) e SBAS a partir de um único cenário de teste com até 256 canais.

Controle de simulação

  • Escolha entre três níveis de software de simulação — SimTEST, SimREPLAYplus ou SimGEN — para se adequar ao seu orçamento e às suas necessidades de teste
  • Sinais de controle gerados, níveis de potência, dinâmica dos cenários e registro e transmissão de dados em tempo real
  • Execute simulações abrangentes de erros para criar ambientes de teste realistas e controláveis

Interferência e falsificação

  • Gerar sinais de interferência e falsificação com controle total sobre os níveis de potência e as frequências nas bandas GNSS
  • Testar cenários dinâmicos de falsificação de identidade para validar a resiliência do sistema
  • Certifique a conformidade dos sistemas com a diretiva RED utilizando perfis de interferência configuráveis

Integração hardware-in-the-loop

  • Fornecer entradas PNT com baixa latência e consistentes para configurações de hardware-in-the-loop (HIL)
  • Integração com as principais plataformas HIL por meio de interoperabilidade plug-and-play
  • Apoiar o desenvolvimento de mecanismos de posicionamento multissensor para aplicações automotivas e em veículos autônomos

Execução de testes

  • Suporta testes por conexão direta e por transmissão sem fio (OTA)
  • Acelere os fluxos de trabalho de teste com o PNT-Automation
  • Integração nativa com a ferramenta de teste QDART da Qualcomm