Frequência mínima de 9 kHz, frequência máxima de 9 GHz, 4 ou 6 portas

Analisador de rede vetorial (VNA) compacto e sem rosto. O VNA flexível de quatro ou seis portas reduz drasticamente o tamanho de seu teste. Até 9 GHz.

prod_image
  • Number of built-in ports

    4, 6

  • Maximum frequency

    9 GHz

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Transporte este VNA compacto e de alto desempenho com uma mão

  • 4 ou 6 portas, 9 kHz a 9 GHz
  • Adicione uma segunda fonte opcional nos modelos de 4 portas (Opção 402)
  • Melhore o rendimento com a rápida interface Thunderbolt 3
  • Escolha entre uma ampla variedade de aplicações de medição para obter informações mais detalhadas sobre os testes dos seus componentes.
  • Compartilhe o VNA portátil com outras equipes e locais
  • Aumente o número de portas de teste conectando dois VNAs em cascata para medições calibradas multiportas.
  • Meça com a mesma interface gráfica, comandos SCPI e ciência de medição dos confiáveis VNAs de alto desempenho da Keysight.
  • Calibre rapidamente com os módulos de calibração eletrônica (ECal) da Keysight
  • Atualize seu hardware com software de alto desempenho
  • Mantenha seu instrumento atualizado com o software de ativação VNA