Analisador combinado portátil FieldFox, 14 GHz

Analisador portátil N9916D FieldFox robusto e completo para monitoramento de espectro, análise de sinal, detecção de interferência e teste de cabos até 14 GHz.

prod_image
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum frequency

    14 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Capture, analise e aja com base em sinais de banda larga

O FieldFox oferece recursos completos para monitoramento de espectro, análise e geração de sinais, detecção de interferências e testes de cabos e antenas — desenvolvido para oferecer desempenho tanto em ambientes de campo quanto em laboratório.

Meça sinais de 9 kHz a 14 GHz com o analisador portátil Keysight N9916D FieldFox.

  • Realize análises de espectro, análises de rede vetorial, testes de cabos e antenas, geração de pulsos e medições de potência.
  • Capture sinais difíceis de detectar com largura de banda em tempo real de até 120 MHz sem intervalos.
  • Transmita dados IQ de banda larga com largura de banda de até 120 MHz.
  • Faça medições precisas com o analisador de espectro (±0,1 dB) sem precisar aquecer o instrumento.
  • Use a tela sensível ao toque intuitiva para simplificar o gerenciamento de arquivos.
  • Transporte uma unidade leve de 3,6 kg (8 lb) com um design resistente e à prova de intempéries.

O que está incluído:

  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria recarregável de íons de lítio
  • Bolsa de transporte macia com alças de mochila e ombro
  • Guia de referência rápida