Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W

O módulo de alimentação CC de precisão N6763A, 20 V, 50 A, 300 W, oferece baixo ruído e controle e medição precisos.

prod_image
  • Maximum current per output

    50 A

  • Maximum power

    300 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Precision

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    16 mV

  • Noise and ripple

    5 mVpp

  • Output response time

    0.1 ms

  • Programming accuracy

    11 mV

  • Up / down programming settling time

    0.4 ms

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    18 ms

  • Aplicações

    General purpose testing

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

N6763A  Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W
N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W

Modelo:

N6763A

Quantidade

Opções

1

Módulo de alimentação CC de precisão 20 V, 50 A, 300 W, largura dupla | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.

Destaques

Classificações de saída

  • Tensão: 20 V
  • Corrente: 50 A
  • Potência: 300 W

Precisão da programação (a 23 °C ±5 °C)

  • Faixa alta de tensão: 0,03% + 5 mV
  • Faixa alta atual: 0,1% + 15 mA

Ondulação e ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Pico a pico da tensão: 5 mV
  • Tensão RMS: 1 mV
  • RMS atual: 10 mA

O Keysight N6763A é um módulo de alimentação CC de precisão de 300 W que oferece baixo ruído, além de controle e medições precisas na faixa de miliamperes e microamperes, com a capacidade de digitalizar simultaneamente tensão e corrente e capturar essas medições em um buffer de dados semelhante ao de um osciloscópio.

Este módulo é utilizado tanto no pequeno Sistema de Alimentação Modular de Baixo Perfil N6700, com altura de 1U e múltiplas saídas (para sistemas ATE), quanto no Analisador de Alimentação CC N6705, com múltiplas saídas (para testes de bancada). A conformidade com GPIB, LAN, USB e LXI é padrão. Escolha entre mais de 30 módulos de alimentação CC diferentes, com capacidades que variam do básico à alta precisão e potências de 20 a 500 Watts.

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.