Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
N5449A High-Impedance Adapter
Connect probes that require a high-impedance input to the Infiniium V or 90000 X/Q-series oscilloscopes
A partir de
HIGHLIGHTS
- Entrada: AutoProbe I de 1 MΩ
- Saída: AutoProbe II de 50 Ω
O adaptador de alta impedância N5449A permite a conexão de pontas de prova que requerem entrada de alta impedância aos osciloscópios Infiniium da série 90000X. O adaptador permite que você utilize uma ponta de prova passiva de alta impedância, ponta de prova de corrente CA/CC 1147A ou ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A com o osciloscópio Infiniium da série 90000X. O adaptador vem com uma ponta de prova passiva 10:1 e 500 MHz N2873A.
Interested in a N5449A?
Featured Resources for N5449A High-Impedance Adapter
Want help or have questions?