HIGHLIGHTS

  • Largura de banda: 200 MHz
  • Fator de atenuação: 10:1
  • Capacitância de entrada: 9,5 pF
  • Resistência de entrada: 10 MΩ (quando terminada em 1 MΩ)
  • Tensão máxima de entrada: 400 V CAT I e 300 V CAT II
  • Faixa de compensação do osciloscópio: 10-25 pF

A ponta de prova passiva N2871A tem largura de banda de CC até 200 MHz e fator de atenuação 10:1 para uma ampla gama de aplicações de medição.


Ponta de prova com cabeça compacta de 2,5 mm de diâmetro, baixa capacitância de entrada e vários acessórios fine pitch tornam as pontas de prova passivas Keysight N2870A ideais para medição de componentes de circuito integrado de alta densidade ou dispositivos de montagem em superfície usados em aplicações digitais de alta velocidade.

A ponta afiada da ponta de prova é acionada por mola para ajudar os engenheiros a evitar que a ponta de prova escorregue do dispositivo sendo testado. A capa de isolaçao para circuito integrado mantém a pequena ponta da ponta de prova centralizada no terminal do circuito integrado e evita que os terminais adjacentes entrem em curto.

O conector de aterramento tipo lâmina e o atenuador de cobre autoadesivo ajudam a reduzir a indutância de aterramento, propiciando fácil aterramento. Os acessórios opcionais de ponta de ponta de prova têm recursos especializados para aplicações exigentes.

Compatível com o Keysight InfiniiVision e osciloscópios da série Infiniium com entrada de 1 MΩ. Recomendada para osciloscópios com largura de banda <200 MHz.

Extend The Capabilities

Featured Resources for N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m

Veja todos os recursos

Want help or have questions?