N2786A Two-leg Probe Positioner
Choose from three different apertures to fit passive probes of various sizes for XY positioning
A partir de
HIGHLIGHTS
Principais características:
- Três aberturas de tamanho diferente para pontas de prova de vários tamanhos
Pontas de prova compatíveis:
- Todas as pontas de prova passivas de 2,5 mm e 5 mm da Keysight (N2870A-76A, 10073C, 10074C, N2862A, N2863A, 1165A, etc.)
- A maioria das pontas de prova passivas do mercado
O N2786A é um posicionador de ponta de prova no eixo XY de baixo custo, fácil de usar, para aplicações de uso geral. Não requer nenhum controle para posicioná-lo no lugar.
Interested in a N2786A?
Featured Resources for N2786A Two-leg Probe Positioner
Want help or have questions?