Módulo de canal elétrico duplo para mainframe DCA-X

O N1040A é um módulo plug-in de canal elétrico duplo para o mainframe N1000A DCA-X e fornece dois canais elétricos com largura de banda máxima de 33 ou 60 GHz, com base na opção selecionada.

prod_image
  • Applications

    DCA-X Electrical Module

  • Maximum memory depth

    N/A

  • Operating System

    Windows 10

  • Supported Filter Range

    10 GHz to 70 GHz

  • Bandwidth options

    Up to 60 GHz

  • Electrical channels

    2

  • Optical channels

    0

  • Number of channels

    2 electrical

  • Module type

    Dual Channel Electrical

  • Form factor

    Module

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • Type

    Equivalent-Time

  • Wavelength range

    N/A

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

  • Maximum sample rate

    250 kHz

  • Input type

    1.85 mm, 2.92 mm

  • Maximum electrical bandwidth

    60 GHz

  • Maximum optical bandwidth

    N/A

  • Bandwidth

    60 GHz

  • Maximum bandwidth

    6 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Largura de banda de 60 GHz, jitter tão baixo quanto 90 fs
  • Flexível: escolha largura de banda máxima de 33 GHz ou 60 GHz
  • Baixo custo de teste: até 8 canais por mainframe, oferece alta taxa de transferência
  • Proteja seu investimento: funciona com os mainframes N1000A (taxa de amostragem de 250 kSa/s) e 86100D (taxa de amostragem de 40 kSa/s)