200 MHz, 2 canais analógicos, sinal misto com gerador de formas de onda integrado

O osciloscópio MSOX3022G de 200 MHz oferece 2 canais analógicos e 16 digitais, memória de 4 Mpts, taxa de atualização de 1.000.000 de formas de onda/segundo, disparador por zona de toque com tela sensível ao toque capacitiva de 8,5 polegadas e software integrado padrão com histogramas de formas de onda e medições.

prod_image
  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    16

  • Display size

    8.5 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • Maximum sample rate

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    3000 Series

  • Maximum bandwidth

    200 MHz

  • Multi-scope synchronization

    No

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • 200 MHz
  • 2 canais analógicos mais 16 canais digitais
  • Visualize e analise facilmente seus sinais com a grande tela sensível ao toque capacitiva de 8,5 polegadas.
  • Isole sinais em segundos com o exclusivo acionamento por toque na zona
  • Veja mais detalhes do sinal com a taxa de atualização de 1.000.000 wfms/s
  • Capture mais dados com até 4 Mpts de memória
  • Expanda suas capacidades de medição com total capacidade de atualização: adicione largura de banda e software aplicativo avançado a qualquer momento.

O que está incluído:

  • Pacote de software incorporado (D3000GENB)
  • Software PathWave BenchVue Oscilloscope (BV004B)
  • Histogramas de forma de onda e medição
  • Integração de instrumentos: osciloscópio (com módulo de conectividade LAN/VGA), analisador de protocolo, analisador de resposta de frequência (gráficos de Bode), gerador de forma de onda arbitrária de 20 MHz, voltímetro de 3 dígitos, contador e totalizador de 8 dígitos e osciloscópio de sinal misto para 16 canais digitais.
  • Sonda passiva N2843A: 500 MHz, atenuação de 10:1 (1 por canal)
  • Cabo MSO de 16 canais digitais N2756A
  • Garantia de fábrica de 3 anos (90 dias para acessórios sem número de série, como sondas passivas)
  • Suporte técnico KeysightCare
  • Certificado de calibração, intervalo de calibração de 3 anos
  • Apagamento seguro
  • Interface e ajuda em vários idiomas: inglês, chinês (simplificado), chinês (tradicional), tcheco, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, espanhol, polonês, tailandês, turco
  • CD de documentação contendo guia do usuário, guia de serviço e manual do programador localizados
  • Cabo de alimentação e sobreposição localizados

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.