Sensor de potência média e pico com ampla faixa dinâmica LAN de 10 MHz a 6 GHz

O Keysight L2061XA é um sensor de potência de pico LAN de 10 MHz a 6 GHz rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica.

prod_image
  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Power range

    -70 to +26 dBm

  • Connectivity

    LAN

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

L2061XA  Sensor de potência média e pico de ampla faixa dinâmica LAN de 10 MHz a 6 GHz
L2061XA Sensor de potência média e pico de ampla faixa dinâmica LAN de 10 MHz a 6 GHz

Modelo:

L2061XA

Quantidade

Opções

1

Sensor de potência média e pico com ampla faixa dinâmica LAN, 10 MHz - 6 GHz | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos. | Garantia de 3 meses para acessórios incluídos

1

Conector tipo N (macho)

1

Cabo LAN, 1,5 m

Destaques

  • Faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz
  • Conectividade LAN com ampla faixa dinâmica de -70 a +26 dBm para medições de sinais pequenos
  • Medição rápida em tempo real de 50.000 leituras/segundo
  • Taxa de amostragem variável de 1 milhão de amostras/segundo e memória longa com armazenamento de dados de 1 milhão de amostras
  • Medição em tempo real com tempo morto zero para garantir que cada pulso contínuo seja medido
  • A função de seletividade de tempo médio permite uma gama dinâmica completa para medições de potência média e seletividade de tempo médio.
  • O zero interno e a calibração automática economizam tempo e reduzem a incerteza da medição.
  • Uma licença do software BenchVue (BV0007B) agora está incluída com o seu instrumento. O BenchVue simplifica a conexão, o controle de instrumentos e a automação de sequências de teste.