Osciloscópio da classe XR1, 70 MHz, 2 canais analógicos

O osciloscópio DSOX1202A oferece 70, 100 ou 200 MHz de largura de banda em 2 canais analógicos.

prod_image
  • Display size

    7 inch

  • Maximum memory depth

    2 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    1

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    1000 Series

  • Maximum bandwidth

    70 MHz

  • Multi-scope synchronization

    No

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • 70/100/200 MHz (100 e 200 MHz requerem opção adicional)
  • Taxa de amostragem de 2 GSa/s
  • 2 MB de memória
  • Faça medições profissionais, incluindo testes de máscara, matemática, FFT e análise de protocolo serial, tudo padrão
  • Aprenda rapidamente a usar com a ajuda integrada e os sinais de treinamento
  • Veja mais detalhes do sinal com uma taxa de atualização de 200.000 formas de onda/segundo

O que está incluído:

  • Garantia padrão de 3 anos (90 dias para acessórios sem número de série)
  • Período de calibração de 5 anos com certificado fornecido
  • Apagamento seguro padrão
  • Duas sondas passivas comutáveis N2140A 200 MHz 10:1/1:1
  • Ajuda integrada em vários idiomas
  • Suporte de idiomas da interface GUI: inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, coreano, alemão, francês, espanhol, russo, português, tailandês, polonês, italiano, tcheco e turco
  • Cabo de alimentação localizado
  • Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos