Fonte de Alimentação CC para Sistema ATE Classe NS1, 80 V, 94 A, 7.5 kW

A fonte de alimentação CC DP5788AL de 7520 W com saída única oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/por resistência da tensão e da corrente de saída.

prod_image
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

  • Maximum current per output

    94 A

  • Maximum power

    7520 W

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

O DP5788AL de saída única e 7.520 W oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação da saída. Projetado para oferecer desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de rack completo de 1U, permitindo que você valide dispositivos de potência complexos mais rapidamente, em menos espaço, sem comprometer o desempenho.

O DP5788AL permite que você:

  • Forneça saída de forma estável até 80 V, 94 A, 7520 W.
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente.
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas.
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente.
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.
  • Conecte até doze unidades com classificação semelhante em paralelo para obter uma saída de corrente mais alta